(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP6BD-B-15A
RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天 RP-6BDトラップナイゾウゲンアツベン

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天 RP6BD-B-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,685円
税込単価
103,054円

建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)。【特長】・スチームトラップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RP6BD-B-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RP6BD-B-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天 外形図

製品仕様

製品記号RP6BD-BRP6BD-G
呼び径15~50
適用流体蒸気
流体温度184℃以下注1.
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.03~0.8MPa
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧0.05MPa
締切昇圧0.02MPa以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)
0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
トラップ部許容背圧一次側圧力の70%以下
端接続JIS 10K FFフランジ注2.
材質本体FC
弁体・弁座SUS
ピストン・シリンダーCAC406SUS
ハンドル色
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

注1. 流体温度220°C以下も製作しています。
注2. JIS 10K RFフランジも製作しています。

規格表

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天 規格表

選定サポート情報

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天 選定サポート情報

型番リスト

型番
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口管フランジの呼び径
シリンダー材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP6BD-B-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
CAC406

1個

93,685( 103,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)。
【特長】
・スチームトラップを内蔵したパイロット式減圧弁で、弁天RP-6型と姉妹機種です。
・減圧弁以降にドレンの流出を防ぎたい、立下り配管などドレンの滞留しやすい場所に設置する減圧弁として最適です。
・ドレン排出穴は90度毎に位置を変更できますので、設置場所に応じた配管ができます。
・ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
・幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
・自動ロック機構付の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

RP6BD-B-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天の型番RP6BD-B-15Aのページです。
型番RP6BD-B-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

    RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

      RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

            RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

            RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

              RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

              RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                空気抜弁 TA-2Fシリーズ

                空気抜弁 TA-2Fシリーズ

                  FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

                  FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

                    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                      AF-17N型 空気抜弁

                      AF-17N型 空気抜弁

                        AF-9型シリーズ 空気抜弁

                        AF-9型シリーズ 空気抜弁

                          FMバルブ3FB一体型

                          FMバルブ3FB一体型

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン FMバルブ製作所
                            通常価格 93,685円 79,293円 54,253円 56,667円 6,205円 82,427円 458,084円 19,898円 83,627円 84,944円 16,652円 17,977円 60,013円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   5日目~   10日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定流量弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 定流量弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁
                            適用流体 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 油
                            減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン - パイロット式ピストン パイロット式ピストン - - 直動式ダイヤフラム - - -
                            最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                            流体温度(℃) 184以下 5~80 184以下 184以下 5~90 220以下 200以下 90 5~40 90 5~100 - -

                            RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP6BD-B-20A
                            RP6BD-B-25A
                            RP6BD-B-32A
                            RP6BD-B-40A
                            RP6BD-B-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 入口管フランジの呼び径 端接続 出口管フランジの呼び径 シリンダー材質

                            100,760円

                            ( 110,836円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)CAC406

                            106,737円

                            ( 117,411円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)CAC406

                            119,824円

                            ( 131,806円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)CAC406

                            127,107円

                            ( 139,818円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)CAC406

                            136,517円

                            ( 150,169円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)CAC406

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました