(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
54,253円 ~ 1,647,518円
税込価格
59,678円 ~ 1,812,270円

建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)【特長】・弁天(VENN-T...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天 呼び径15~80外形図

呼び径15~80

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天 呼び径100~200外形図

呼び径100~200

製品仕様

調整方法手動ハンドル式(呼び径15~80)、調節ねじ式(呼び径100~200)
型式RP-6型
製品記号RP6-BRP6-G
呼び径15~200
適用流体蒸気
流体温度184℃以下
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.03~0.8MPa
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~200:0.07MPa
締切昇圧0.02MPa以下
オフセット呼び径15~80:
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)
0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
呼び径100~200:0.05MPa以内
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
端接続JIS 10K FFフランジ

本体FC
弁体・弁座SUS
ピストン・シリンダーCAC406SUS
ハンドル・キャップ色青(呼び径100以上はシルバー)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天 規格表

フランジ規格 JIS 10K FF

型番リスト

型番
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口管フランジの呼び径
シリンダー材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
CAC406

1個

62,236( 68,460円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
CAC406

1個

54,253( 59,678円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
CAC406

1個

71,844( 79,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
CAC406

1個

69,795( 76,775円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
CAC406

1個

88,930( 97,823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
2B(50A)
CAC406

1個

97,677( 107,445円 )

3日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
CAC406

1個

146,106( 160,717円 )

3日目

3B(80A)
3B(80A)
CAC406

1個

137,213( 150,934円 )

3日目

4B(100A)
4B(100A)
CAC406

1個

283,776( 312,154円 )

3日目

5B(125A)
5B(125A)
CAC406

1個

436,102( 479,712円 )

5日目

6B(150A)
6B(150A)
CAC406

1個

620,706( 682,777円 )

5日目

8B(200A)
8B(200A)
CAC406

1個

1,028,683( 1,131,551円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
SUS

1個

81,929( 90,122円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
SUS

1個

81,152( 89,267円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
SUS

1個

70,160( 77,176円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
SUS

1個

123,396( 135,736円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
SUS

1個

97,546( 107,301円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
SUS

1個

155,613( 171,174円 )

3日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
SUS

1個

199,986( 219,985円 )

5日目

3B(80A)
3B(80A)
SUS

1個

252,331( 277,564円 )

3日目

4B(100A)
4B(100A)
SUS

1個

376,554( 414,209円 )

5日目

6B(150A)
6B(150A)
SUS

1個

885,372( 973,909円 )

5日目

8B(200A)
8B(200A)
SUS

1個

1,647,518( 1,812,270円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)

【特長】
・弁天(VENN-TEN)は、パイロット式減圧弁で、建築設備、工業用蒸気ライン、各種生産設備、装置産業等主管、大流量ラインに使用します。
・確実な作動を第一目標に設計されたこの減圧弁は、様々な条件下でも安定した性能を発揮すると共に、小型・軽量化で取付・取扱いが容易です。
・ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
・幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
・RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

      RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

        RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

          RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

          RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

            FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

            FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

              RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

              RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                  マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

                  マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

                    蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                    蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                      FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

                      FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

                        減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                        減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                          メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ミヤワキ ヨシタケ ベン ヨシタケ
                          通常価格 54,253円 56,667円 79,293円 82,427円 93,685円 6,205円 458,084円 57,343円 113,175円 33,266円 83,627円 38,147円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   15日目   6日目   10日目   5日目~  
                          調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定流量弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 定流量弁 減圧弁
                          適用流体 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 空気 / 油
                          減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン - パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン - - 直動式ダイヤフラム
                          最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                          流体温度(℃) 184以下 184以下 5~80 220以下 184以下 5~90 200以下 184 220 173 5~40 80

                          RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                          交換用に
                          評価 4.0満足度:4.02025/04/03
                          現在使用していた減圧弁が故障した為
                          急遽、手配。
                          納期早く助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          客先の生産設備の緊急修繕時に使用しました
                          評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                          客先で使用している生産設備の蒸気供給ラインにおいて、減圧ができなくなったので緊急修繕が必要となり、既設品と同じ部品を手配、購入して交換しました。選定の理由は、他社に比べ納期がはっきりしていて、早かったからです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました