【特長】・軸穴、キー溝加工は不要・軸への取り付け、取り外しがとても簡単で、任意...
型番 (AL) | 最大軸径dmax | ブッシング タイプ | A | A' | L | 止ねじまたはボルト | 質量(kg) | GD2(kgfm2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新JISキー | 旧JISキー | サイズ | 数 | dmax | dmax/2 | dmax | dmax/2 | |||||
6340 | 42 | 42 | X | 63 | 58.00 | 40 | (A)M10×18 | 2 | 0.44 | 0.74 | 0.00117 | 0.00150 |
注:(A)は六角穴付止ねじ(ねじ先特製)
◎印、新JISキーみぞのみです。
型番 |
標準軸穴径 |
キータイプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
24
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,499円(
6,049円
) | 5日目 | |
24
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 5,512円(
6,063円
) | 5日目 | |
25
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,512円(
6,063円
) | 5日目 | |
25
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 5,742円(
6,316円
) | 5日目 | |
28
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,499円(
6,049円
) | 5日目 | |
28
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 6,014円(
6,615円
) | 5日目 | |
30
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,499円(
6,049円
) | 5日目 | |
30
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 5,186円(
5,705円
) | 5日目 | |
32
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,053円(
5,558円
) | 5日目 | |
32
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 5,512円(
6,063円
) | 5日目 | |
35
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,966円(
6,563円
) | 5日目 | |
35
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 5,187円(
5,706円
) | 5日目 | |
40
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,500円(
6,050円
) | 5日目 | |
40
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 6,105円(
6,716円
) | 5日目 | |
42
|
旧JISキー
| 10 | 1個 | 5,499円(
6,049円
) | 5日目 | |
42
|
新JISキー
| 10 | 1個 | 6,105円(
6,716円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・軸穴、キー溝加工は不要
・軸への取り付け、取り外しがとても簡単で、任意にシャフトへの位置決めができ、そのうえ軸との強固な締結が軸の微動摩耗を解消しました
・グリップ力が大変強く
・軽負荷に使用の場合は、キーなしでOK
・カラー・押ネジも不用です
・軸穴径、回転数の変更が大変スムーズ
・プーリ交換が容易なため変速機の代用になります
・軸穴の中心に対する外径の振れ解消
・ブッシングの振れ精度は充分高めておりますので安心して使用して頂けます
・ミリ寸法採用
・設計がやりやすい
・米国・欧州のブッシングタイプに準じた設計