(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
20,222円 ~ 145,245円
税込価格
22,244円 ~ 159,770円

JIS B1452準拠。大型電動機軸に対応し、呼び径φ160~315までシリー...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL] 外形図

ボス特大形

規格表

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL] 規格表

備考:この軸継手はボルト穴側のみです。

使用例

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL] 使用例

使用例

用途

ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝動装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機

選定サポート情報

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL] 注文例

1組の場合

型番リスト

型番
伝達トルク範囲(N・m)
外径 A(φ)
全長 L(mm)
伝達トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
ボルト個数n
ボルトサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~500未満
160
112
109.8
4000
8
M12

1個

20,222( 22,244円 )

5日目

100~500未満
180
126
156.9
3500
8
M12

1個

26,011( 28,612円 )

80日目

100~500未満
200
142
245.1
3200
8
M20

1個

43,203( 47,523円 )

5日目

100~500未満
224
160
392.2
2850
8
M20

1個

52,140( 57,354円 )

5日目

500~1000未満
250
180
617.6
2550
8
M24

1個

72,545( 79,800円 )

80日目

500~1000未満
280
200
980.4
2300
8
M24

1個

114,570( 126,027円 )

80日目

1000~5000未満
315
224
1568.6
2050
10
M24

1個

145,245( 159,770円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B1452準拠。大型電動機軸に対応し、呼び径φ160~315までシリーズ化。伝達トルクのわりに軸穴径を大きくとれるメリットあります。
【特長】
・軸動力を円滑に伝える。
・機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
・軸継手から軸を押す力(スラスト)が出ない。
・直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
・継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
・機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
・構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取り外しともに極めて簡単であります。
・ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルであります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]

SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]

    SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](モーター取付側)

    SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](モーター取付側)

      SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](ポンプ取付側)

      SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](ポンプ取付側)

        SNS フランジ形固定軸継手[SRCL]

        SNS フランジ形固定軸継手[SRCL]

          SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]

          SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]

            SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](ポンプ取付側)

            SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](ポンプ取付側)

              SNS フランジ形固定軸継手[RCL]

              SNS フランジ形固定軸継手[RCL]

                SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)

                SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)

                  SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]

                  SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]

                    SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](モーター取付側)

                    SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](モーター取付側)

                      フランジ形固定軸継手 KCL/KCLS

                      フランジ形固定軸継手 KCL/KCLS

                        STB ブッシング 11080

                        STB ブッシング 11080

                          STB ブッシング 180140

                          STB ブッシング 180140

                            メーカー イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) 鍋屋バイテック イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ)
                            通常価格 20,222円 9,400円 3,139円 33,190円 23,049円 9,400円 7,991円 8,603円 7,162円 2,508円 7,789円 12,284円 94,168円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   4日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目  
                            最高回転数範囲(r/min) 2001~4000 - - - - - - 2001~4000 - - - - -
                            特徴 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 軸穴未加工品 - - -
                            本体材質 FC200 S35C FC200 S35C S35C S35C FC200 FC200 FC200 FC200 - FC200 FC200
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品
                            許容偏心範囲(mm) 0.02~0.2 - - - - - 0.02~0.2 - 0.02~0.2 - - - -

                            SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フランジ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました