バルカーNO.7000のバルフロンシート。【特長】・PTFEを圧縮成形した素材...
Unit:mm
厚さ Thickness | 厚さ許容差(平均値) Tolerance mean value of thickness | 厚さ範囲 Thickness range | 大きさ・許容差 Size(sq)・Tolerance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.0 | +0.2 -0.1 | 0.30 | 200 | 300 | } | +5 | 1000 | 1300 | } | +10 |
※1.5 | ||||||||||
※2.0 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 0 | |||||
※3.0 | ||||||||||
※※4.0 | +0.3 -0.15 | 0.45 | 200 | 300 | } | +5 | 1000 | } | +10 | |
※※5.0 | ||||||||||
※※6.0 | +0.4 -0.2 | 0.60 | 400 | 500 | 0 | 1300 | 0 |
型番 |
厚さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
| 1個 | 5,147円(
5,662円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
| 1個 | 11,166円(
12,283円
) | 5日目 | |
3
| 1個 | 15,300円(
16,830円
) | 5日目 | |
4
| 1個 | 20,395円(
22,435円
) | 5日目 | |
5
| 1個 | 25,497円(
28,047円
) | 5日目 |
Loading...
バルカーNO.7000のバルフロンシート。
【特長】
・PTFEを圧縮成形した素材。
【用途】
・PTFEのシートとして便利。