(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V#8201-3X3ML
ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維) アラミドセンイコイルパッキン

ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維) V#8201-3X3ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,344円
税込単価
5,878円

断面角形に編組し、仕上げたコイルパッキン。【特長】・アラミッド繊維糸をPTFE...

詳細情報を確認する

型番

V#8201-3X3ML 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V#8201-3X3ML の仕様・寸法情報

商品情報

ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

バルブ使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)10.3
pH2~13
ANSIレーディング対応範囲Class600
回転ポンプ推奨用途
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)2.0
最高使用速度(m/s)16
許容PV値(MPa・m/s)14.7
pH2~13
軸への攻撃性
往復連動機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)14.7
最高使用速度(m/s)5
pH2~13
軸への攻撃性
プランジャーポンプ
スートブロアー 

適合流体

水系流体

清水、海水 
加熱水 
過熱蒸気、飽和蒸気 
上水、清涼飲料水 
汚水
泥水
スラリー液
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気

油系流体

動・植物油、鉱物油 
熱媒油(HTSを除く) 
熱媒油 
原油
重油

溶剤

アルコール系溶剤 
芳香族系溶剤 
ケトン・エステル類 

腐食性流体

弱酸、弱アルカリ 
酸化性酸以外の強酸 
酸化性酸・酸化剤 
強アルカリ 
パルプ液

ガス系流体

不燃性ガス、可燃性ガス 
支燃性ガス 
液化ガス 

粉体等

粉体
スラリー液
ポリマー

ガス体

空気、ガス
溶剤ペーパー類

その他

冷媒(フロン類) 
低温液化流体 

注意・禁止事項

この選定表は日本バルカーが各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。なお、御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V#8201-3X3ML

3

1個

5,344( 5,878円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

断面角形に編組し、仕上げたコイルパッキン。
【特長】
・アラミッド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組したコイルパッキン。
・耐摩耗性にすぐれ、他に例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキン。
・スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮。

カタログ

Loading...

V#8201-3X3MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)の型番V#8201-3X3MLのページです。
型番V#8201-3X3MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

    ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

    ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

      ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

      ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

        グランドパッキン 水・油ポンプ用

        グランドパッキン 水・油ポンプ用

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

            ノンアスグランドパッキン バルフロン系(黒鉛入りバルフロン繊維)

            ノンアスグランドパッキン バルフロン系(黒鉛入りバルフロン繊維)

              メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
              通常価格 5,344円 6,889円 3,244円 3,206円 4,292円 19,480円
              通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
              種類 ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン
              材質 アラミド繊維 炭化繊維 炭化繊維 炭化繊維 アラミド繊維・無機繊維 -
              色調 -
              用途 ポンプ、回転・往復動機器用 - 水・油ポンプ用 水、油ポンプ用 - -
              長さ 3mm 3mm 3m - 3m 3mm

              ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              V#8201-14.5X3ML
              V#8201-16X3ML
              V#8201-19X3ML
              V#8201-4X3ML
              V#8201-5X3ML
              V#8201-6.5X3ML
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              呼び寸法
              (mm)

              44,715円

              ( 49,187円 )
              1個 -

              6日目

              14.5

              54,932円

              ( 60,425円 )
              1個 -

              6日目

              16

              82,390円

              ( 90,629円 )
              1個 -

              6日目

              19

              6,667円

              ( 7,334円 )
              1個 -

              6日目

              4

              8,159円

              ( 8,975円 )
              1個 -

              6日目

              5

              11,996円

              ( 13,196円 )
              1個 -

              6日目

              6.5

              ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました