(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,398円 ~ 426,306円
税込価格
5,938円 ~ 468,937円

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定46件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

バルブ使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)5.1
pH0~14
ANSIレーディング対応範囲Class 300
往復連動機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)4.9
最高使用速度(m/s)1
pH0~14
軸への攻撃性
プランジャーポンプ 
スートブロアー 
回転ポンプ使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)1.6
最高使用速度(m/s)5
許容PV値(MPa・m/s) 
pH0~14
軸への攻撃性
回転機器推奨用途
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)4.9
最高使用速度(m/s)1
pH0~14
軸への攻撃性
撹拌機
スクリューフィーダー
ドライヤー 
ギアポンプ 

適合流体:第1推奨品、第2推奨品

水系流体

清水、海水 
加熱水 
過熱蒸気、飽和蒸気 
上水、清涼飲料水 
汚水 
泥水 
スラリー液 
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気 

油系流体

動・植物油、鉱物油 
熱媒油(HTSを除く) 
熱媒油 
原油 
重油 

溶剤

アルコール系溶剤 
芳香族系溶剤 
ケトン・エステル類 

腐食性流体

弱酸、弱アルカリ 
酸化性酸以外の強酸 
酸化性酸・酸化剤 
強アルカリ 
パルプ液 

ガス系流体

不燃性ガス、可燃性ガス 
支燃性ガス 
液化ガス 

粉体等

粉体 
スラリー液
ポリマー

ガス体

空気、ガス
溶剤ペーパー類

その他

冷媒(フロン類) 
低温液化流体 

注意・禁止事項

この選定表は日本バルカーが各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。なお、御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。食品衛生法・食品、添加物等の規格(昭和34年厚生省告示第370号)個別に規格された以外の合成樹脂製の器具または容器包装(平成18年厚生省告示第201号)に適合しています。

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
腐食性流体用

1個

7,288( 8,017円 )

-

  • 注文停止中
4
腐食性流体用

1個

11,980( 13,178円 )

-

  • 注文停止中
5
腐食性流体用

1個

15,151( 16,666円 )

-

  • 注文停止中
6.5
腐食性流体用

1個

23,944( 26,338円 )

-

  • 注文停止中
8
腐食性流体用

1個

43,885( 48,274円 )

-

  • 注文停止中
9.5
腐食性流体用

1個

57,652( 63,417円 )

-

  • 注文停止中
10
腐食性流体用

1個

66,742( 73,416円 )

-

  • 注文停止中
11
腐食性流体用

1個

79,922( 87,914円 )

-

  • 注文停止中
12.5
腐食性流体用

1個

102,648( 112,913円 )

-

  • 注文停止中
14.5
腐食性流体用

1個

128,191( 141,010円 )

-

  • 注文停止中
16
腐食性流体用

1個

153,977( 169,375円 )

-

  • 注文停止中
19
腐食性流体用

1個

223,685( 246,054円 )

-

  • 注文停止中
20
腐食性流体用

1個

257,629( 283,392円 )

-

  • 注文停止中
22
腐食性流体用

1個

307,336( 338,070円 )

-

  • 注文停止中
25
腐食性流体用

1個

401,373( 441,510円 )

-

  • 注文停止中
3
腐食性流体弁用

1個

6,516( 7,168円 )

-

  • 注文停止中
4
腐食性流体弁用

1個

11,664( 12,830円 )

-

  • 注文停止中
5
腐食性流体弁用

1個

15,457( 17,003円 )

-

  • 注文停止中
6.5
腐食性流体弁用

1個

28,972( 31,869円 )

-

  • 注文停止中
8
腐食性流体弁用

1個

41,966( 46,163円 )

-

  • 注文停止中
9.5
腐食性流体弁用

1個

60,842( 66,926円 )

-

  • 注文停止中
10
腐食性流体弁用

1個

67,330( 74,063円 )

-

  • 注文停止中
11
腐食性流体弁用

1個

82,261( 90,487円 )

-

  • 注文停止中
12.5
腐食性流体弁用

1個

104,316( 114,748円 )

-

  • 注文停止中
14.5
腐食性流体弁用

1個

131,812( 144,993円 )

-

  • 注文停止中
16
腐食性流体弁用

1個

162,982( 179,280円 )

-

  • 注文停止中
19
腐食性流体弁用

1個

242,991( 267,290円 )

-

  • 注文停止中
20
腐食性流体弁用

1個

268,554( 295,409円 )

-

  • 注文停止中
22
腐食性流体弁用

1個

317,184( 348,902円 )

-

  • 注文停止中
25
腐食性流体弁用

1個

426,306( 468,937円 )

-

3
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

5,398( 5,938円 )

6日目

4
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

8,112( 8,923円 )

6日目

5
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

10,578( 11,636円 )

6日目

6
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

16,364( 18,000円 )

6日目

6.5
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

16,789( 18,468円 )

6日目

8
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

28,153( 30,968円 )

6日目

9.5
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

37,351( 41,086円 )

6日目

10
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

41,936( 46,130円 )

6日目

11
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

50,294( 55,323円 )

6日目

12.5
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

65,973( 72,570円 )

6日目

14.5
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

81,377( 89,515円 )

6日目

16
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

103,415( 113,757円 )

6日目

19
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

149,736( 164,710円 )

6日目

20
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

174,060( 191,466円 )

6日目

22
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

202,708( 222,979円 )

6日目

25
腐食性流体、低・中周速回転軸用

1個

263,808( 290,189円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキン。
【特長】
・7232、7233:100%PTFEの為、ほとんどの腐食性流体に侵されない。
・低トルクやガスシール性を要求する場合は、No.7232-SOを使用。
・7232、7233:食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合。
・7262:柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れる。
【用途】
・7232:腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適。
・7233:腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適。
・7262:耐化学薬品性に極めてすぐれ、腐食性流体を取り扱うポンプに最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

    グランドパッキン 腐食性流体用

    グランドパッキン 腐食性流体用

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

        メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
        通常価格 5,398円 45,382円 24,063円
        通常出荷日 6日目~   14日目   14日目  
        種類 ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン
        材質 バルフロン繊維 PTFE PTFE
        色調 - -
        長さ 3mm - -

        ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました