(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,889円 2,066円
税込単価
7,578円 2,273円

炭素繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理した後、断面角形に編組し仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

V#6232-6.5X3ML 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

バルカー製品番号6232

バルブ推奨用途
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)10.3
pH0~14
ANSIレーディング対応範囲Class 600
往復連動機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)9.8
最高使用速度(m/s)5
pH0~14
軸への攻撃性
プランジャーポンプ 
スートブロアー

適合流体:第1推奨品、第2推奨品

水系流体

清水、海水
加熱水 
過熱蒸気、飽和蒸気 
上水、清涼飲料水 
汚水
泥水
スラリー液
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気

油系流体

動・植物油、鉱物油
熱媒油(HTSを除く)
熱媒油
原油
重油

溶剤

アルコール系溶剤 
芳香族系溶剤 
ケトン・エステル類 

腐食性流体

弱酸、弱アルカリ
酸化性酸以外の強酸
酸化性酸・酸化剤 
強アルカリ
パルプ液 

ガス系流体

不燃性ガス、可燃性ガス 
支燃性ガス 
液化ガス 

粉体等

粉体
スラリー液
ポリマー

ガス体

空気、ガス
溶剤ペーパー類

その他

冷媒(フロン類) 
低温液化流体 
  • ※ この選定表は当社が各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。なお、御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。

バルカー製品番号6262

回転ポンプ推奨用途
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)1.6
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)14.7
pH0~14
軸への攻撃性
回転機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)4.9
最高使用速度(m/s)5
pH0~14
軸への攻撃性
撹拌機 
スクリューフィーダー 
ドライヤー 
ギアポンプ 

適合流体:第1推奨品、第2推奨品

水系流体

清水、海水 
加熱水 
過熱蒸気、飽和蒸気 
上水、清涼飲料水 
汚水 
泥水
スラリー液
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気

油系流体

動・植物油、鉱物油
熱媒油(HTSを除く)
熱媒油 
原油
重油

溶剤

アルコール系溶剤
芳香族系溶剤
ケトン・エステル類

腐食性流体

弱酸、弱アルカリ
酸化性酸以外の強酸
酸化性酸・酸化剤 
強アルカリ
パルプ液

ガス系流体

不燃性ガス、可燃性ガス 
支燃性ガス 
液化ガス 

粉体等

粉体 
スラリー液 
ポリマー 

ガス体

空気、ガス 
溶剤ペーパー類 

その他

冷媒(フロン類) 
低温液化流体
  • 不適な流体:酸化剤、酸化性酸
  • ※ この選定表は日本バルカーが各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。なお、御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V#6232-6.5X3ML

6.5
汎用弁・往復動機器用

1個

6,889円

2,066

( 2,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理した後、断面角形に編組し仕上たコイルパッキン。
【特長】
・6232:軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性。
・6262:許容PV値と周速限界が大きくとれる。パッキンによる軸摩耗が少なくなる。
【用途】
・強酸化性流体を除くほとんどの流体に最適。
・石綿の汎用品を使用していたユーティリティラインなど、高いシール性能を要求しない箇所に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

V#6232-6.5X3MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)の型番V#6232-6.5X3MLのページです。
型番V#6232-6.5X3MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

    グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

    グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

      グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

      グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

        ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

        ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)

            JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)

              ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

              ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

                JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(クリーンタイト)

                JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(クリーンタイト)

                  JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット JIS管フランジ用 外輪付(クリーンタイト)

                  JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット JIS管フランジ用 外輪付(クリーンタイト)

                    ノンアスグランドパッキン バルフロン系(黒鉛入りバルフロン繊維)

                    ノンアスグランドパッキン バルフロン系(黒鉛入りバルフロン繊維)

                      PTFEフランジパッキンJIS-10K

                      PTFEフランジパッキンJIS-10K

                        ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(PTFE被覆炭化繊維)

                        ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(PTFE被覆炭化繊維)

                          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

                          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

                            メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー フロンケミカル 日本バルカー 日本バルカー
                            通常価格 6,889円 24,167円 11,667円 3,244円 5,344円 1,196円 5,398円 715円 492円 19,480円 1,347円 4,074円 4,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン
                            材質 炭化繊維 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 炭化繊維 アラミド繊維 セミメタル バルフロン繊維 セミメタル セミメタル - PTFE PTFE被覆炭化繊維 アラミド繊維・無機繊維
                            色調 - - - - - -
                            長さ 3mm - - 3m 3mm - 3mm - - 3mm - 3mm 3m

                            ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            灯油用ガスバーナーのグランド
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/03
                            多少サイズが違っても撚り線を足したり減らしたりで融通が利く、グランドのバルブの締め込みで圧力がかかると専用のカーボングランドパッキンとまではいかないが、全く事足りる性能だった。今回使用したグランド部分はもう製造打ち切りで代替え部品すらなかったため、非常に助かった。多少コツが必要ですがシールテープの容量で多めに入れて何度がチャレンジすればすぐに慣れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプ用パッキン
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/25
                            古いポンプのパッキンに使用しました。
                            近所のホームセンターでは大きいサイズしか
                            なかったが、こちらに多種多様のグランドパッキンが
                            あり、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました