PTFEフィルムで被覆、断面角形に編組し、仕上げたコイルパッキン。【特長】・炭...
回転ポンプ | 推奨用途 |
---|---|
最高使用温度(℃) | 200 |
最高使用圧力(MPa) | 1.0 |
最高使用速度(m/s) | 20 |
許容PV値(MPa・m/s) | 9.8 |
pH | 2~12 |
軸への攻撃性 | 優 |
回転機器 | 使用可能範囲 |
---|---|
最高使用温度(℃) | 200 |
最高使用圧力(MPa) | 4.9 |
最高使用速度(m/s) | 5 |
pH | 2~12 |
軸への攻撃性 | 優 |
撹拌機 | |
スクリューフィーダー | |
ドライヤー | |
ギアポンプ |
清水、海水 | ◎ |
---|---|
加熱水 | |
過熱蒸気、飽和蒸気 | |
上水、清涼飲料水 | |
汚水 | ◎ |
泥水 | |
スラリー液 | |
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気 |
動・植物油、鉱物油 | ◎ |
---|---|
熱媒油(HTSを除く) | |
熱媒油 | |
原油 | |
重油 |
アルコール系溶剤 | |
---|---|
芳香族系溶剤 | |
ケトン・エステル類 |
弱酸、弱アルカリ | |
---|---|
酸化性酸以外の強酸 | |
酸化性酸・酸化剤 | |
強アルカリ | |
パルプ液 |
不燃性ガス、可燃性ガス | |
---|---|
支燃性ガス | |
液化ガス |
粉体 | |
---|---|
スラリー液 | |
ポリマー |
空気、ガス | |
---|---|
溶剤ペーパー類 |
冷媒(フロン類) | ◎ |
---|---|
低温液化流体 |
この選定表は日本バルカーが各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。なお、御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。
型番 |
呼び寸法(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
| 1個 | 4,074円(
4,481円
) | 2日目 | |
8
| 1個 | 6,801円 3,740円 ( 4,114円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9.5
| 1個 | 9,544円 5,726円 ( 6,299円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
| 1個 | 9,874円(
10,861円
) | 6日目 | |
11
| 1個 | 11,979円(
13,177円
) | 6日目 | |
12.5
| 1個 | 16,762円(
18,438円
) | 6日目 | |
14.5
| 1個 | 18,878円(
20,766円
) | 6日目 | |
16
| 1個 | 25,428円(
27,971円
) | 6日目 | |
19
| 1個 | 32,519円(
35,771円
) | 15日目 | |
20
| 1個 | 39,285円(
43,214円
) | 15日目 | |
22
| 1個 | 51,142円(
56,256円
) | 15日目 | |
25
| 1個 | 61,143円(
67,257円
) | 15日目 |
Loading...
PTFEフィルムで被覆、断面角形に編組し、仕上げたコイルパッキン。
【特長】
・炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理。
・PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組。
・焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上。
・PTFEフィルムが炭化繊維の摩耗粉発生を抑制。
・特殊充填材の効果で水系流体での焼付き性が向上。
【用途】
・比較的多彩な流体へのサービスが可能。