炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、P...
回転ポンプ | 推奨用途 |
---|---|
最高使用温度(℃) | 200 |
最高使用圧力(Mpa) | 1 |
最高使用速度(m/s) | 20 |
許容PV値(MPa・m/s) | 9.8 |
pH | 2~12 |
軸への攻撃性 | 優 |
回転機器 | 使用可能範囲 |
---|---|
最高使用温度(℃) | 200 |
最高使用圧力(Mpa) | 4.9 |
最高使用速度(m/s) | 5 |
pH | 2~12 |
軸への攻撃性 | 優 |
撹拌機 | |
スクリューフィーダー | |
ドライヤー | |
ギアポンプ |
清水、海水 | ◎ |
---|---|
加熱水 | |
過熱蒸気、飽和蒸気 | |
上水、清涼飲料水 | |
汚水 | ◎ |
泥水 | |
スラリー液 | |
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気 |
動・植物油、鉱物油 | ◎ |
---|---|
熱媒油(HTSを除く) | |
熱媒油 | |
原油 | |
重油 |
アルコール系溶剤 | |
---|---|
芳香族系溶剤 | |
ケトン・エステル類 |
弱酸、弱アルカリ | |
---|---|
酸化性酸以外の強酸 | |
酸化性酸・酸化剤 | |
強アルカリ | |
パルプ液 |
不燃性ガス、可燃性ガス | |
---|---|
支燃性ガス | |
液化ガス |
粉体 | |
---|---|
スラリー液 | |
ポリマー |
空気、ガス | |
---|---|
溶剤ペーパー類 |
冷媒(フロン類) | ◎ |
---|---|
低温液化流体 |
型番 |
呼び寸法(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
| 1個 | 3,244円(
3,568円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
| 1個 | 3,565円(
3,922円
) | 6日目 | |
5
| 1個 | 4,602円(
5,062円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
| 1個 | 5,639円 3,383円 ( 3,721円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6.5
| 1個 | 5,942円(
6,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
| 1個 | 8,695円(
9,565円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9.5
| 1個 | 11,320円(
12,452円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
| 1個 | 9,371円(
10,308円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11
| 1個 | 11,776円(
12,954円
) | 6日目 | |
12.5
| 1個 | 15,504円(
17,054円
) | 2日目 | |
14.5
| 1個 | 17,969円(
19,766円
) | 6日目 | |
16
| 1個 | 20,051円(
22,056円
) | 6日目 | |
19
| 1個 | 28,964円(
31,860円
) | 6日目 | |
20
| 1個 | 30,228円(
33,251円
) | 6日目 | |
22
| 1個 | 39,262円(
43,188円
) | 6日目 | |
25
| 1個 | 44,721円(
49,193円
) | 6日目 |
Loading...
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
【特長】
・許容PV値と周速限界が大きくとれます。
・パッキンによる軸摩耗が少なくなります。
【用途】
・比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
・石綿の汎用品を使用していたユーティリティラインなど、高いシール性能を要求しない箇所に最適。