(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD2-G3
空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式) ドレントラップ(フロートシキ)

空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式) FD2-G3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,130円
税込単価
16,643円

【特長】・ドレンをエアーロスなく排出できるフロート式のドレントラップです。

詳細情報を確認する

型番

FD2-G3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FD2-G3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)外形図

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
最大排出量(ドレン水のみ)(cm3/ 回)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD2-G3

1
10
0.1~1.0

1個

15,130( 16,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ドレンをエアーロスなく排出できるフロート式のドレントラップです。

FD2-G3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)の型番FD2-G3のページです。
型番FD2-G3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

    スナップドレンDTシリーズ

    スナップドレンDTシリーズ

      ドレンフィルタ DFシリーズ

      ドレンフィルタ DFシリーズ

        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

          iB-Cyclone IBCYシリーズ

          iB-Cyclone IBCYシリーズ

            空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

            空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

              オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

              オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                ヘビーデューティオートドレン ADH4000

                ヘビーデューティオートドレン ADH4000

                  フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                  フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                    フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                    フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                      フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                      フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                        フクハラ ドレン分離槽

                        フクハラ ドレン分離槽

                          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                            メーカー オリオン機械 CKD コガネイ オリオン機械 コガネイ 明治機械製作所 SMC SMC フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ CKD
                            通常価格 13,922円 7,575円 5,757円 15,260円 5,831円 9,429円 5,922円 2,689円 380,601円 380,601円 365,466円 289,607円 23,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 - - - - - ドレン排出器
                            ドレン排出 自動排出 - - 自動排出 - 自動排出 自動排出 - - - - - NCタイプ:無加圧時排出無
                            ドレン排出動作方式 フロート式 フロート式 - 一定時間毎 フロート式 フロート式 - - - - - - フロート式
                            入口接続ねじの呼び 1/2B - - 1/2B - - - - - - - - 1/2B
                            入口接続種類 R(Rc) - Rc R(Rc) Rc Rc - - - - - - Rc

                            空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            コンプレッサーのドレンに
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/18
                            コンプレッサーのエアータンクに取り付けてオートドレンとして利用しています。非常に好調で、毎日手動でドレンコックを操作する事を省略できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            会社のコンプレッサーで消耗品の交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/05
                            納期・品質も問題ありません。こういった専門的なものを扱っている所は、他にないので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD-10-A
                            FD-5-G3
                            FD2-NC-G3
                            FD6-G3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最大排出量(ドレン水のみ)
                            (cm3/ 回)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)

                            19,152円

                            ( 21,067円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.98800.20~0.98

                            18,082円

                            ( 19,890円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.98100.05~0.98

                            13,922円

                            ( 15,314円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1100.15~1.0

                            18,082円

                            ( 19,890円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1300.1~1.0

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました