(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,260円
税込単価
16,786円

【特長】排出インターバルが可変のディスク式のドレントラップです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドレン排出器
  • ドレン排出:
    自動排出
  • ドレン排出動作方式:
    一定時間毎
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.98
  • 入口接続ねじの呼び:
    1/2B
  • 入口接続種類:
    R(Rc)
  • 最大排出量 ドレン水のみ(cm3/回):
    450L/h
  • 最大排出量 空気のみ(L/回):
    約0.3
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.29~0.98

型番

AD-5-G1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5-G1

1個

15,260( 16,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】排出インターバルが可変のディスク式のドレントラップです。

AD-5-G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)の型番AD-5-G1のページです。
型番AD-5-G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

    空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

    空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

        関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

        関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

          エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

          エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

            エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

            エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

                エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                  ドレンフィルタ DFシリーズ

                  ドレンフィルタ DFシリーズ

                    オートドレンバルブ AD402・600

                    オートドレンバルブ AD402・600

                      自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

                      自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

                        フクハラ モーター付ポンプ FQP4401

                        フクハラ モーター付ポンプ FQP4401

                          モータ式オートドレン ADM200

                          モータ式オートドレン ADM200

                            メーカー オリオン機械 オリオン機械 フクハラ 明治機械製作所 フクハラ フクハラ コガネイ フクハラ コガネイ SMC 前田シェルサービス フクハラ SMC
                            通常価格 15,260円 13,922円 36,286円 11,956円 36,421円 33,427円 5,831円 45,931円 5,757円 1,489円 51,351円 124,328円 11,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~  
                            種類 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレントラップ 関連部品 ドレントラップ ドレントラップ ドレン排出器 ドレントラップ ドレン排出器 - ドレン処理器 - ドレン排出器
                            ドレン排出 自動排出 自動排出 自動/手動排出 - 自動/手動排出 自動/手動排出 - 自動/手動排出 - - 自動排出 - 自動排出
                            ドレン排出動作方式 一定時間毎 フロート式 コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎 - - コンプレッサーOFF時連動 フロート式 - - - - - コンプレッサーON時連動 / コンプレッサーOFF時連動 / 一定時間毎
                            最高使用圧力(MPa) 0.98 - 1.5 - 1.5 1.5 1 1.5 0.97 - 0.90 - 1
                            入口接続ねじの呼び 1/2B 1/2B 1/4 - 1/4 1/4 - 1/4 - - 1/2B - -

                            空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました