(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSF200B
フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ フィルタースーパーフィルターLSFシリーズ

フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ LSF200B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,367円
税込単価
40,004円

【特長】・1μm以上の固形物を除去。・クラス初のステンレス容器を標準採用(40...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 接続方式:
    管接続形
  • 特性:
    なし
  • 圧縮空気品質:
    微粒子
  • ろ過度:
    1μm

型番

LSF200B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LSF200B の仕様・寸法情報

商品情報

フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
処理空気量(l/min)
使用圧力範囲(MPa)
接続種類
配管接続口径
管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSF200B

1800
0.05~1.57
Rc(R)
3/4
-

1個

36,367( 40,004円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1μm以上の固形物を除去。
・クラス初のステンレス容器を標準採用(400-1以上)。
・クランプジョイント方式を標準採用(400-1~2000-1)。
・バンド構造の採用により、従来のフランジ方式に比べハウジングの取り外し作業を簡素化。
・新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現。
・圧力範囲拡大(75B~250B)。
・タイロッド接続 (75B~250Bにオプション設定)。
・口径選択可能(400、1000)。

カタログ

 

LSF200Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター スーパーフィルター LSFシリーズの型番LSF200Bのページです。
型番LSF200Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ

フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ

    フィルター スーパーフィルター KSFシリーズ

    フィルター スーパーフィルター KSFシリーズ

      AIRX フィルターシリーズ (マグトラップ外付型)

      AIRX フィルターシリーズ (マグトラップ外付型)

        リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

        リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

          エアフィルタ SAF2シリーズ

          エアフィルタ SAF2シリーズ

            大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

            大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

              工業用フィルタ FGCシリーズ

              工業用フィルタ FGCシリーズ

                エアフィルタ BN-27T5

                エアフィルタ BN-27T5

                  フクハラ スーパープレフィルター(圧力計付)

                  フクハラ スーパープレフィルター(圧力計付)

                    液体用高精度フィルタ FGHシリーズ

                    液体用高精度フィルタ FGHシリーズ

                      工業用フィルタ FGGシリーズ

                      工業用フィルタ FGGシリーズ

                        コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルター

                        コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルター

                          フクハラ プレフィルター(圧力計付)

                          フクハラ プレフィルター(圧力計付)

                            メーカー オリオン機械 オリオン機械 フクハラ SMC TAIYO(太陽鉄工) コガネイ SMC 日本精器 フクハラ SMC SMC フクハラ フクハラ
                            通常価格 29,859円 26,314円 11,583円 934円 3,005円 32,057円 87,039円 4,497円 31,996円 103円 14,899円 34,279円 42,083円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   3日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 標準 標準 - - 標準 標準 - 標準 - - - - -
                            接続方式 管接続形 管接続形 - - - - 管接続形 管接続形 - - - - -
                            特性 なし なし - - なし なし なし なし - - - - -
                            圧縮空気品質 微粒子 臭気エア(オイル臭) - - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 液体 一般乾燥エア - - - - -
                            ろ過度 1μm 活性炭繊維 - - 5μm 0.3μm - 5μm - - - - -

                            フィルター スーパーフィルター LSFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSF1300-1
                            LSF150B
                            LSF15500B
                            LSF20700B
                            LSF250B
                            LSF2700C1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            処理空気量
                            (l/min)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            接続種類 配管接続口径 管フランジの呼び

                            160,145円

                            ( 176,160円 )
                            1個 -

                            14日目

                            138000.1~0.98Rc(R)2-

                            31,158円

                            ( 34,274円 )
                            1個 -

                            14日目

                            12000.05~1.57Rc(R)3/4-

                            2,026,839円

                            ( 2,229,523円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1556000.2~0.98管フランジ-8B

                            2,527,294円

                            ( 2,780,023円 )
                            1個 -

                            14日目

                            2075000.2~0.98管フランジ-8B

                            46,136円

                            ( 50,750円 )
                            1個 -

                            14日目

                            27000.05~1.57Rc(R)1-

                            301,106円

                            ( 331,217円 )
                            1個 -

                            60日目

                            276000.1~0.98管フランジ-2 1/2B

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました