(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【特長】・チューブはプッシュワン(R)接続です。・ チューブの接続には、治具・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン 構造図
 
 
 

使用流体・使用温度範囲

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

●ミリサイズ

型番適用
チューブ
外径
(mm)
L
(mm)
L11
(mm)
F
チューブ
挿入
長さ
(mm)
P3
(mm)
P4
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
d2
(mm)
最小
内径
(mm)
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
EYB3-M321.913.0 99.0 7.0 6.0 6.3 2.0 2.0 2.0 1.2 
EYB4-M424.0 16.7109.0 9.0 8.0 8.0 3.2 3.0 2.0 3.4 
EYB6-M627.420.71110.211.0 10.0 10.2 3.2 4.0 8.0 3.5 

商品特長詳細

製品比較情報

適用チューブ

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン 製品特長1

(比較サイズ)
チューブサイズ:φ4
ねじサイズ    :M5

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン 製品特長2

※1  UEチューブとの組み合わせで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタおよび六角穴付き丸コネクタをご使用下さい。

※2  PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYB6-M

6

1個

440( 484円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・ チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・ 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・ 表面状態の劣化が少なく、 流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ ボディサイズがコンパクトです。
・ 狭い配管やコンパクトに設計された装置への継手に適しています。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

カタログ

EYB6-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオンの型番EYB6-Mのページです。
型番EYB6-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

    バルブ機能内蔵コネクタ ECV

    バルブ機能内蔵コネクタ ECV

      プッシュワンEシリーズ チューブキャップ

      プッシュワンEシリーズ チューブキャップ

        プッシュワンEシリーズ ダブルYユニオン

        プッシュワンEシリーズ ダブルYユニオン

          プッシュワンEシリーズ サービスティー

          プッシュワンEシリーズ サービスティー

            プッシュワンEシリーズ ニップル

            プッシュワンEシリーズ ニップル

              プッシュワンEシリーズ Yジョイント

              プッシュワンEシリーズ Yジョイント

                プッシュワン(R)Eシリーズ Yプラグ

                プッシュワン(R)Eシリーズ Yプラグ

                  プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ

                  プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ

                    プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

                    プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

                      プッシュワンAシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                      プッシュワンAシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                        プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                        プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                          プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                          プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ
                            通常価格 440円 4,819円 116円 3,773円 334円 170円 310円 399円 267円 393円 582円 1,058円 1,204円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            本体材質 PBT 黄銅 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 POM 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            シール材材質 NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR - 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ接続 その他形状 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ - ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました