(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ (型番リスト)

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,156円 ~ 1,537円
税込価格
1,272円 ~ 1,691円

チューブ接続で治具・工具が不要なマニホールドです。表面状態の劣化が少なく、流体...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ 断面構造図
 

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

最高使用圧力1.0MPa
負圧性能-99.975kPa

規格表

ミリサイズ

単位:mm
型番適用チューブ外径A
ポート数
LL1L2L3L4L5L6L7L8F1
チューブ
挿入長さ
F2
チューブ
挿入長さ
P1d1d2質量
(g)
ポートAポートB
AMA4-8-648662.831.436.010.019.528.819.59.318.5131610.69.814.620.0
AMA4-8-10481084.342.257.210.019.829.119.89.318.5131610.69.814.633.0
AMA6-10-6610674.737.444.011.520.830.120.89.318.5151913.012.617.537.0
AMA6-10-1061010100.750.470.011.521.130.421.19.318.5151913.012.617.554.0
AMA8-12-6812684.242.151.012.523.033.523.010.521.0162015.514.620.050.0
AMA8-12-1081210115.157.682.012.523.033.523.010.521.0162015.514.620.068.0

商品特長詳細

適用チューブ

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ 適用チューブ

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

型番
適用チューブ外径 d1(mm)
適用チューブ外径 d2(mm)
適用チューブ外径 ポートA(mm)
適用チューブ外径 ポートB(mm)
Aポート数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
8
4
8
6

1個

1,156( 1,272円 )

3日目

4
8
4
8
10

1個

1,537( 1,691円 )

3日目

6
10
6
10
6

1個

1,197( 1,317円 )

3日目

6
10
6
10
10

1個

1,537( 1,691円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なマニホールドです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ

プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ

    プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン

    プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン

      プッシュワンAシリーズ Yユニオン

      プッシュワンAシリーズ Yユニオン

        プッシュワン(R)Aシリーズ ユニバーサルエルボ

        プッシュワン(R)Aシリーズ ユニバーサルエルボ

          プッシュワンAシリーズ ユニオンコネクタ

          プッシュワンAシリーズ ユニオンコネクタ

            プッシュワンAシリーズ コネクタ

            プッシュワンAシリーズ コネクタ

              プッシュワンAシリーズ メスコネクタ

              プッシュワンAシリーズ メスコネクタ

                プッシュワンAシリーズ 90°エルボ

                プッシュワンAシリーズ 90°エルボ

                  プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

                  プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

                    プッシュワンEシリーズ メスコネクタ

                    プッシュワンEシリーズ メスコネクタ

                      プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ

                      プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ

                        プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                        プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                          プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

                          プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ
                            通常価格 1,156円 594円 396円 388円 308円 194円 228円 248円 1,909円 212円 412円 452円 332円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            シール材材質 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 - ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 -

                            プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト