(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニフラッチ(タイプ2)ピン【1~100個入り】

ニフラッチ(タイプ2)ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
228円 ~ 2,075円
税込価格
251円 ~ 2,283円

脱着が極めて容易です。取付状態でぐらつかず、繰返し取外すパネルの固定に最適。※...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    POM
  • 取付相手形状:
    φ7.6
  • 用途:
    パネル用
  • 色:

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
板厚(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.9~4.2
バラ(1個から購入可能)
10

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.0~5.2
バラ(1個から購入可能)
10

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6~6.9
バラ(1個から購入可能)
10

1個

228( 251円 )

1日目

5.8~8.1
箱・パック
10

1パック

100個入り

2,075( 2,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脱着が極めて容易です。取付状態でぐらつかず、繰返し取外すパネルの固定に最適。※グロメットは別売りとなります。

商品情報

ニフラッチ(タイプ2)ピンの外形図と寸法

ニフラッチ(タイプ2)ピン:関連画像
製造番号適応グロメット
(品番)
取り付け側
プレート穴径 φa
固定側
プレート穴径 φb
H1H2板厚T
(最大)
板厚
G
AB
20082000φ7.6φ8.02.09.01.53.0~4.3φ9.46.5
20092001φ7.6φ8.02.09.92.44.0~5.3φ9.46.5
20102002φ7.6φ8.02.011.54.05.6~6.9φ9.46.5
20112003φ7.6φ8.02.012.75.26.8~8.1φ9.46.5

カタログ

 
  • ※グロメットは別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニフラッチ(タイプ2)ピン

ニフラッチ(タイプ2)ピン

    ニフラッチ(タイプ1)ピン

    ニフラッチ(タイプ1)ピン

      スクリベット

      スクリベット

        プラスティリベット(着脱タイプ)

        プラスティリベット(着脱タイプ)

          プラスティリベット(標準タイプ1)

          プラスティリベット(標準タイプ1)

            プッシュリベット 黒

            プッシュリベット 黒

              プッシュリベット

              プッシュリベット

                プッシュリベット T-TYPE B

                プッシュリベット T-TYPE B

                  プッシュターンリベット

                  プッシュターンリベット

                    プラスティリベット(標準タイプ3)

                    プラスティリベット(標準タイプ3)

                      プラスティリベット(標準タイプ2)

                      プラスティリベット(標準タイプ2)

                        プッシュプルリベット

                        プッシュプルリベット

                          ニフロック

                          ニフロック

                            メーカー ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ 八幡ねじ 大里 ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ
                            通常価格 228円 228円 46円 229円 225円 47円 200円 292円 221円 224円 223円 53円 23,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 POM POM - ナイロン - - - - POM - ナイロン - -
                            取付相手形状 φ7.6 φ7.6 - φ3.5 - - - - - - - - -
                            用途 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 - - 一般ファスナー/パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用
                            - - - - - -

                            ニフラッチ(タイプ2)ピンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            自社設備のカバーに設置されていたものが壊れて使えなくなっていましたので、交換用に購入しました。元々のものと同じかどうかはわかりませんが、カバーを留めるための部品ですので機能的に問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました