【特長】・オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバ...
KRM-AB-O型
フィルター無しタイプ | KRM-AB1-O KRM-AB2-O KRM-AB3-O KRM-AB4-O | カバーと本体は溶着 |
樹脂フィルター付タイプ | KRM-AB1-F KRM-AB2-F KRM-AB3-F KRM-AB4-F | カバーと本体はビス止め (フィルター交換可能) |
金属フィルター付タイプ | KRM-AB1-BF KRM-AB2-BF KRM-AB3-BF KRM-AB4-BF | カバーと本体はビス止め (フィルター交換可能) |
ガード板付タイプ | KRM-AB1-P KRM-AB2-P KRM-AB3-P KRM-AB4-P | カバーと本体は溶着 (1KPa) |
ガード板付タイプ | KRM-AB1-P2 KRM-AB2-P2 KRM-AB3-P2 KRM-AB4-P2 | カバーと本体は溶着 (10KPa) |
暴風雨のような特殊な条件の場合は一部、外から水が侵入してくる可能性があります。
型番 |
ねじサイズ B |
フィルター |
ガード板 |
キャップ外径 A |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
G3/8
|
金属フィルター
|
なし
|
32
|
408-2923
| 10 | 1個 | 788円(
867円
) | 9日目 | |
G3/8
|
樹脂フィルター
|
なし
|
32
|
408-2931
| - | 1個 | 998円(
1,098円
) | 9日目 | |
G3/8
|
なし
|
なし
|
32
|
408-2940
| 10 | 1個 | 618円(
680円
) | 9日目 | |
G3/8
|
なし
|
あり(1KPa)
|
32
|
408-2958
| 10 | 1個 | 718円(
790円
) | 9日目 | |
G3/8
|
なし
|
あり(10KPa)
|
32
|
408-2966
| 10 | 1個 | 888円(
977円
) | 9日目 | |
G1/2
|
金属フィルター
|
なし
|
32
|
408-2974
| 10 | 1個 | 950円(
1,045円
) | 9日目 | |
G1/2
|
樹脂フィルター
|
なし
|
32
|
408-2982
| - | 1個 | 1,089円(
1,198円
) | 9日目 | |
G1/2
|
なし
|
なし
|
32
|
408-2991
| - | 1個 | 678円(
746円
) | 9日目 | |
G1/2
|
なし
|
あり(1KPa)
|
32
|
408-3008
| 10 | 1個 | 838円(
922円
) | 9日目 | |
G1/2
|
なし
|
あり(10KPa)
|
32
|
408-3016
| - | 1個 | 763円(
839円
) | 9日目 | |
G3/4
|
金属フィルター
|
なし
|
42
|
408-3024
| 10 | 1個 | 1,489円(
1,638円
) | 9日目 | |
G3/4
|
樹脂フィルター
|
なし
|
42
|
408-3032
| 10 | 1個 | 1,297円(
1,427円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
G3/4
|
なし
|
なし
|
42
|
408-3041
| - | 1個 | 748円(
823円
) | 9日目 | |
G3/4
|
なし
|
あり(1KPa)
|
42
|
408-3059
| - | 1個 | 780円(
858円
) | 9日目 | |
G3/4
|
なし
|
あり(10KPa)
|
42
|
408-3067
| - | 1個 | 864円(
950円
) | 9日目 | |
G1
|
金属フィルター
|
なし
|
42
|
408-3075
| - | 1個 | 1,489円(
1,638円
) | 9日目 | |
G1
|
樹脂フィルター
|
なし
|
42
|
408-3083
| - | 1個 | 1,289円(
1,418円
) | 9日目 | |
G1
|
なし
|
あり(1KPa)
|
42
|
408-3105
| 10 | 1個 | 877円(
965円
) | 9日目 | |
G1
|
なし
|
あり(10KPa)
|
42
|
408-3113
| - | 1個 | 1,289円(
1,418円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています
・本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます
・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています
・本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます
・本体は黒色、カバーは赤色を標準とします
・アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます
・A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます