(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,954円 ~ 21,533円
税込価格
13,149円 ~ 23,686円

オイルゲージメンテナンスの際、ゲージの着脱によりバルブの開閉を自動で行います。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品詳細:
    着脱アダプター付フランジ
  • 取付け穴径 D:
    15

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型 規格表

外形図

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型 外形図

使用方法・使用事例

取り付け方法

<フランジを直接油槽に取り付ける場合>

  • オイルゲージの取り付けピッチで、φ20±0.3の穴を開けて下さい。
  • その周囲にM12のネジ穴を開けて下さい。M12ボルトにシールテープまたはパッキン等でネジ穴からの油漏れを防止して、KMA-A・F型を固定して下さい。
  • オイルゲージの着脱については、取扱説明書を参照して下さい。

<フランジ同士を接続する場合>

  • 一般用JISフランジに合わせて設計していますので、φ90(またはφ100)の接続穴を合わせてM12前後のボルト、ナットで固定して下さい。

選定サポート情報

最近では各種機械こ使用されるオイルも多様化し、これに伴い、オイルゲージも用途に応じたものが要求されるケースが増加しています。
また、単にオイルにとどまらず各種の液面計としてもご使用いただいています。
下記に用途別オイルゲージ一覧を示しますので、オイルゲージを選定される場合の一つの目安としてご利用下さい。

使用条件適用オイルゲージ
温度による使用条件90℃以下で使用丸型オイルゲージ・一般用
長型オイルゲージ・一般用
+100℃~+120℃で使用KMH型/KHR-A型/KLPC-FR型
+100℃~+150℃で使用KLPC-G型/KLPD-G型/KIM型/金属製各種
150℃以上で使用KIM-ARS/KLM-S型
溶媒・耐圧による使用条件水・温水に使用
(EPT P/K仕様)
KLPC-SF型/KLPD-PS型/KLPC-SL型
KLPD-G型/KLM型/KLM-S型
アルカリ溶液に使用KLPC-FR/KLPC-PS/KLPC-PFA型
KLPD-PS型/KLM型(PSFパイプ)
弱酸性液に使用KLPC-G/KLPC-PFA型/KLPC-FL型
KLPD-G(特本体)/KIM-ARS/KLM-S型
耐シンナー用各一般用のSタイプ/金属製品各種
耐圧0.5MPa以上KMS型・KIS型/KIM型/KL型/KLPD型/KHR型/KLM型各種
液が溶剤にあたるもの
(トルエン・キシレン等)
KIM-ARS/KLM-S型

注意:上記はおおよその目安を示すもので、使用条件によっては適応しない場合もありますので、十分確認の上、ご使用下さい。

注意・禁止事項

取り扱い上の注意
  • フランジを取り付ける面に段差がありますと、オイルゲージにねじれが生じゲージ管の破損の要因になりますので十分確認の上取り付けをして下さい。

型番リスト

型番
本体材質
フランジ外径 A(mm)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
クロムメッキ仕上げ
10

1個

11,954( 13,149円 )

11日目

100
クロムメッキ仕上げ
-

1個

11,954( 13,149円 )

11日目

ステンレス
100
なし
10

1個

21,533( 23,686円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルゲージメンテナンスの際、ゲージの着脱によりバルブの開閉を自動で行います。そのため、メンテナンス時の油抜き作業が不要になります。

【特長】
・KMA着脱アダプター付のフランジです。
・取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・GV型、KLM型、KLM-V型、AV型が取り付け可能です。
・※記号例KLM-VA・F90型となります。
・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。
・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。
・本体は鉄(SS41)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。
・100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にふっ素樹脂を使用しています。
・KMA-AF型(角型)は本体が真鍮製、各パッキン類にフッ素ゴムを使用しております

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

    金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

    金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

      金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

      金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

        丸型オイルゲージ 一般用給油口付

        丸型オイルゲージ 一般用給油口付

          金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

          金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

            メーカー 協和 協和 協和 協和 協和
            通常価格 11,954円 11,352円 128,899円 2,863円 5,715円
            通常出荷日 11日目   19日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 関連部品 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ
            関連部品詳細 着脱アダプター付フランジ - - - -
            取付け穴径 D 15 - - - -

            金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました