(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
81,315円
税込単価
89,447円

取り付けピッチ1,000~2,000mmのロングタイプです。中央の接続本体(J...

詳細情報を確認する

型番

KLM-1800-M16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

規格表

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ 規格表

外形図

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ 外形図

使用方法・使用事例

取り付け方法

  • 取り付けボルト穴をA、A'のピッチで、一直線上になるように加工してください。
  • 3点のボルト穴に対して、まず両端のボルトより、仮取り付けをして下さい。次いで中央部の接続本体側のボルトを仮締め付け後、徐々に無理のないように3点の取り付けボルトを締め込んで下さい。

選定サポート情報

最近では各種機械こ使用されるオイルも多様化し、これに伴い、オイルゲージも用途に応じたものが要求されるケースが増加しています。
また、単にオイルにとどまらず各種の液面計としてもご使用いただいています。
下記に用途別オイルゲージ一覧を示しますので、オイルゲージを選定される場合の一つの目安としてご利用下さい。

使用条件適用オイルゲージ
温度による使用条件90℃以下で使用丸型オイルゲージ・一般用
長型オイルゲージ・一般用
+100℃~+120℃で使用KMH型/KHR-A型/KLPC-FR型
+100℃~+150℃で使用KLPC-G型/KLPD-G型/KIM型/金属製各種
150℃以上で使用KIM-ARS/KLM-S型
溶媒・耐圧による使用条件水・温水に使用
(EPT P/K仕様)
KLPC-SF型/KLPD-PS型/KLPC-SL型
KLPD-G型/KLM型/KLM-S型
アルカリ溶液に使用KLPC-FR/KLPC-PS/KLPC-PFA型
KLPD-PS型/KLM型(PSFパイプ)
弱酸性液に使用KLPC-G/KLPC-PFA型/KLPC-FL型
KLPD-G(特本体)/KIM-ARS/KLM-S型
耐シンナー用各一般用のSタイプ/金属製品各種
耐圧0.5MPa以上KMS型・KIS型/KIM型/KL型/KLPD型/KHR型/KLM型各種
液が溶剤にあたるもの
(トルエン・キシレン等)
KIM-ARS/KLM-S型

注意:上記はおおよその目安を示すもので、使用条件によっては適応しない場合もありますので、十分確認の上、ご使用下さい。

型番リスト

型番
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLM-1800-M16

1800
M16X2.00
-

1個

81,315( 89,447円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けピッチ1,000~2,000mmのロングタイプです。中央の接続本体(Joint)により、500~1,000mmの製品を2本接続した形になり、中央部でも固定されますので、製品の安定度が増します。

カタログ

KLM-1800-M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプの型番KLM-1800-M16のページです。
型番KLM-1800-M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

        金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

        金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

          丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

          丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

            金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

            金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

              金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

              金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

                丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

                丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

                  金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

                  金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

                    メーカー 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和
                    通常価格 81,315円 6,497円 5,715円 11,352円 2,918円 128,899円 21,095円 3,297円 5,018円
                    通常出荷日 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ
                    長型タイプ種類 パイプ式 標準 I型 パイプ式 - パイプ式 パイプ式 - L型
                    レベル視認用付加機能 ライン - - ライン ライン ライン ライン 噴流型 -
                    その他付加機能 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし 耐熱 / 耐薬品
                    本体材質 真鍮 耐熱強化樹脂 - 真鍮 樹脂 真鍮 ステンレス 樹脂 -

                    金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました