(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KLM-100M-M10
金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ キンゾクオイルゲージKLMスタンダード

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ KLM-100M-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,352円
税込単価
12,487円

【特長】・KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの基本型で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KLM-100M-M10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KLM-100M-M10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ 外形図

製品仕様

  • ご使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。
  • 耐圧は1.5~2MPa、耐熱は150℃です。
  • ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
  • ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。
  • 取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
  • 中間受けの取り付け個数は、取り付けピッチが400~599mmまで1個、600~699mmまで2個、700~799mmまで3個、800~1,000mmまで4個が標準になります。
    ※なお、中間受けは必要な時や増減を希望される場合は、事前にお知らせ下さい。

規格表

KLM型(本体小型)

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ 規格表1

KLM型スタンダ—ドタイプ

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ 規格表2

使用例

取り付け方法

  • A寸法のピッチで、I寸法のネジ穴を現物合わせ加工して下さい。
  • 取り付けボルトは、上下平均に少しづつ締め付けて下さい。
  • 取り付けボルトの締め付けトルクは3~5N・mです。
  • 取り付けの際、振動の激しい場合はネジ部にシールテープを巻いて使用して下さい。

型番リスト

型番
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
本体サイズ
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLM-100M-M10

100
M10X1.50
小型
-
-

1個

11,352( 12,487円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの基本型です
・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。また、使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です
・耐圧は1.5~2MPa、耐熱は150℃です
・ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます
・ゲージ管は金属製パイプで保護してあります
・取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます
・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします
・中間受けの取り付け個数は、取り付けピッチが400~599mmまで1個、600~699mmまで2個、700~799mmまで3個、800~1,000mmまで4個が標準になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KLM-100M-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプの型番KLM-100M-M10のページです。
型番KLM-100M-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

        金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

        金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

          丸型オイルゲージ 一般用給油口付

          丸型オイルゲージ 一般用給油口付

            金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

            金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

              耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

              耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

                金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

                金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

                  長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

                  長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

                    メーカー 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和
                    通常価格 11,352円 1,497円 5,715円 5,018円 2,863円 11,954円 6,497円 21,095円 4,394円
                    通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 関連部品 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ
                    長型タイプ種類 パイプ式 - I型 L型 - - 標準 パイプ式 パイプ式
                    レベル視認用付加機能 ライン 標点 - - ライン - - ライン -
                    その他付加機能 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 給油口付 - 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし
                    本体材質 真鍮 耐熱強化樹脂 - - 耐熱透明樹脂 - 耐熱強化樹脂 ステンレス 耐熱強化樹脂

                    金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    油温調機に使用
                    評価 5.0満足度:5.02018/05/18
                    油量が見え難くなり、交換の為購入。早急に交換が必要ではないのでミスミで購入。設備メーカーから購入するより約半値で購入出来た。                                 

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KLM-100M-M8
                    KLM-150M-M10
                    KLM-150M-M8
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?長型タイプ 取付穴ピッチ
                    (mm)
                    長型タイプ ねじの呼び 本体サイズ トラスココード

                    12,146円

                    ( 13,361円 )
                    1個 -

                    19日目

                    10100M8X1.25小型-

                    14,621円

                    ( 16,083円 )
                    1個 -

                    19日目

                    -150M10X1.50小型-

                    14,621円

                    ( 16,083円 )
                    1個 -

                    19日目

                    10150M8X1.25小型-

                    オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました