(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型 (型番リスト)

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,997円 ~ 15,294円
税込価格
2,197円 ~ 16,823円

【特長】<KIM-AR型>・KIM-AR型はKIM型の機能を維持しながら、コス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

KIM-AR型

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型 外形図1

KIM-ARS型

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型 外形図2

製品仕様

<KIM-AR型>

  • 耐圧は0.5MPa、耐熱は135℃です。
    ※4、6、8号はKIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。

<KIM-ARS型>

  • 苛性ソーダ等、アルカリ性の液体に使用する場合はお問い合わせください。
  • 耐圧は1MPa、耐熱は150℃以上です。

規格表

KIM-AR型

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型 規格表1

2号ARには反射板は、ありません。

KIM-ARS型

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型 規格表2

2号ARSには反射板は、ありません。

使用例

取り付け方法

  • G寸法に合わせて、ネジ穴を開けて下さい。
  • 振動の特に激しい機械に取り付ける場合、ネジ部にシールテープを巻いて使用する方が、戻る心配はありません。
  • 取り付けの際は以下の数値を目安に御使用環境に応じて調整して下さい。

2号AR、3号AR・・・7~8N・m      4号AR・・・8~10N・m
6号AR・・・10~12N・m              8号AR・・・12~15N・m
10号AR、12号AR・・・13~15N・m

<KIM-ARS型>

  • シール部にふっ素樹脂パッキンを使用しているため、取り付けの際は緩めすぎ無いように締め付けトルクは以下の数値を目安に御使用環境に応じて調整して下さい。

2、3、4号ARS・・・8~11N・m      6号ARS・・・10~13N・m
8号ARS・・・12~15N・m           10、12号ARS・・・13~15N・m

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 丸型オイルゲージの場合には、油面がオイルゲージより下になっても、表面張力で残油がゲージ内に残って見えることがあります。反射板は油面が見やすいように塗装ステンレスを使用しておりますが薬品により影響のある場合も有りますのでご注意下さい。

型番リスト

型番
丸型タイプ ねじの呼び
本体材質
最高使用温度(℃)
取付け部高さ F(mm)
ネジ部材質
反射板
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/4
[金属] 金属
135
1.5
金属
なし
408-2435
-

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G3/8
[金属] 金属
135
1.5
金属
あり
408-2443
-

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G1/2
[金属] 金属
135
1.5
金属
あり
408-2451
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G1/2
[金属] SUS304
150
2
ステンレス
あり
408-2460
10

1個

12,899( 14,189円 )

1日目

G3/4
[金属] 金属
135
1.5
金属
あり
408-2478
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G3/4
[金属] SUS304
150
2
ステンレス
あり
408-2486
-

1個

12,886( 14,175円 )

1日目

G1
[金属] 金属
135
1.5
金属
あり
408-2494
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G1
[金属] SUS304
150
2
ステンレス
あり
408-2508
-

1個

15,294( 16,823円 )

16日目

G1 1/4
[金属] 金属
135
1.5
金属
あり
848-9455
-

1個

7,981( 8,779円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<KIM-AR型>
・KIM-AR型はKIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです
<KIM-ARS型>
・KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です
・外観はガッチリしている上に美観で、衝撃に強い製品です
・同製品の採用は、その装置の風格を高めます
・本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたふっ素樹脂パッキンを使用しています
・コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

      オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

      オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

          丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

          丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                  丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

                  丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

                    金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

                    金属製オイルゲージ 着脱アダプター付フランジ KMA-A-F型

                      丸型オイルゲージ 一般用 KP型

                      丸型オイルゲージ 一般用 KP型

                        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                          丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                          丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                            メーカー 協和 協和 光宝興産 協和 協和 協和 光宝興産 光宝興産 協和 協和 協和 協和 協和
                            通常価格 1,997円 1,497円 3,297円 558円 468円 2,863円 905円 296円 518円 11,954円 309円 1,597円 518円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 関連部品 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ
                            丸型タイプ種類 ねじ込式 ねじ込式 ネジ込み式 ねじ込式 打込式(ツバ無) ねじ止め式 ネジ込み式 打込み式(ツバ付) 打込式(ツバ付) - 打込式(ツバ付) ねじ止め式 打込式(ツバ付)
                            レベル視認用付加機能 標点 標点 - 標点 - ライン 標点 標点 標点 - 標点 ライン ライン
                            その他付加機能 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 なし 耐熱 耐熱 / 給油口付 なし なし - - なし なし 耐熱

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト