(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,497円
税込単価
7,147円

【特長】・KHR-A型、KHR-A2型は、KMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

KHR-150A-M10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KHR-A型

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型 外形図

製品仕様

  • 耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。
    ※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意下さい。
  • シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。また、KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています。※KHR-A2型で赤フロートを入れた時、耐熱は95~100℃に変わります。
  • 耐圧は1MPaです。
  • 耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。
  • 耐熱・耐薬品性ですが万能ではありません。

規格表

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型 規格表

使用例

取り付け方法

  • KL型同様、2本のボルトで取り付けられます。
  • A寸法に合わせてD寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • 取り付け側とゲージはOリングまたは取り付けパッキンでシールされています。取り付けの時は、必ず裏面に取り付けボルトのOリングまたは取り付けパッキンを確認のうえ、取り付けて下さい。
  • 取り付けボルトを締め付ける時、Oリングの位置がずれたり、ネジに食い込んだり、捩れたりすると、オイル漏れの原因になります。取り付けにはご注意下さい。
  • 取り付けボルトの締め付けトルクは、約2~3N・mです。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHR-150A-M10

目盛
150
M10X1.50
408-2354
-

1個

6,497( 7,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KHR-A型、KHR-A2型は、KMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています
・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性をもっています
・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています
・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます
・KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています
・製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です
・耐圧は1MPaです

カタログ

KHR-150A-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型の型番KHR-150A-M10のページです。
型番KHR-150A-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

    金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

    金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

      丸型オイルゲージ 一般用給油口付

      丸型オイルゲージ 一般用給油口付

        長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

        長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

          耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

          耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

              金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

              金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

                長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

                  金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

                  金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

                    金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

                    金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

                      長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

                      長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

                        サーキュラー ウィンドー (CD)

                        サーキュラー ウィンドー (CD)

                          メーカー 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 イマオコーポレーション
                          通常価格 6,497円 5,018円 2,863円 4,394円 1,497円 4,497円 5,715円 2,902円 21,095円 11,352円 2,144円 358円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ
                          長型タイプ種類 標準 L型 - パイプ式 - 標準 I型 標準 パイプ式 パイプ式 標準 -
                          その他付加機能 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 給油口付 なし 耐熱 / 耐薬品 なし 耐熱 / 耐薬品 - 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 - なし
                          本体材質 耐熱強化樹脂 - 耐熱透明樹脂 耐熱強化樹脂 耐熱強化樹脂 耐熱強化樹脂 - メタクリル樹脂 ステンレス 真鍮 メタクリル樹脂 特殊透明ポリアミド
                          最高使用温度(℃) 120 135 90 90 135 90 135 90 200 150 90 110

                          耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました