(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMH-3
耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型 タイネツタイヤクヒンオイルゲージKMH

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型 KMH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,497円
税込単価
1,647円

【特長】・耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性があります。・また耐薬品性...

詳細情報を確認する

型番

KMH-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KMH-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型 外形図

製品仕様

  • 外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。
  • 製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。
  • このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。
  • 耐薬品性ですが、万能ではありません。ご注意下さい。
  • 取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。使用になる時は、平パッキン仕様と指示して下さい。

規格表

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型 規格表

使用例

取り付け方法

  • G寸法に合わせて、ネジ穴を開けて下さい。
  • 通常で使用される場合は、ネジ部に2~3Cの面取りをして下さい。
  • オイルゲージをG寸法のネジ穴にネジ込めば、取り付けは完了です。
  • ネジ付オイルゲージを振動の多い機械に取り付ける時は、ネジ部にシールテープを巻いて使用して下さい。
  • 耐圧用に使用される場合は、Oリングの座ぐりをして下さい。
    ※Oリングのサイズに指定のある場合は、お申し出下さい。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 締め付けトルクはサイズにより、若干異なりますが、5~8N・m内で使用して下さい。
    ※締め過ぎると樹脂が変形し、割れ、漏れの原因になります。
  • 丸型オイルゲージの場合には、油面がオイルゲージより下になっても、表面張力で残油がゲージ内に残って見えることがあります。このような時には、赤丸反射板タイプを使用し、油面が赤丸の位置にきた時点で、オイルを補給して下さい。

型番リスト

型番
丸型タイプ ねじの呼び
取付け部高さ E(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMH-3

G3/8
10
408-2745
-

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性があります。
・また耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れます。
・シール部分には耐熱ゴム、ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを採用。

カタログ

KMH-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型の型番KMH-3のページです。
型番KMH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

    丸型オイルゲージ 一般用給油口付

    丸型オイルゲージ 一般用給油口付

      金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

      金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ

        金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

        金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型

          耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

          耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

              金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

              金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                  プリズム型 ウィンドー (PRS・PRSH)

                  プリズム型 ウィンドー (PRS・PRSH)

                    オイルプラグ(通気穴付/なし)

                    オイルプラグ(通気穴付/なし)

                      メーカー 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 協和 イマオコーポレーション エスコ
                      通常価格 1,497円 2,863円 11,352円 21,095円 6,497円 5,715円 5,018円 558円 459円 219円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                      種類 丸型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ -
                      丸型タイプ種類 ねじ込式 ねじ止め式 - - - - - ねじ込式 ねじ込み式 -
                      レベル視認用付加機能 標点 ライン ライン ライン - - - 標点 プリズム -
                      その他付加機能 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 給油口付 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし - -
                      本体材質 耐熱強化樹脂 耐熱透明樹脂 真鍮 ステンレス 耐熱強化樹脂 - - 特殊樹脂 ポリアミド -

                      耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      ギヤBOX内の残量確認
                      評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                      ギヤBOXの温度が高温な為、汎用品では劣化が早いがこのゲージは問題無く使えます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KMH-4
                      KMH-8
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?丸型タイプ ねじの呼び 取付け部高さ E
                      (mm)
                      トラスココード

                      1,689円

                      ( 1,858円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      10G1/210408-2753

                      2,397円

                      ( 2,637円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      -G115408-2770

                      オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました