(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,394円 ~ 4,596円
税込価格
4,833円 ~ 5,056円

【特長】・KLPC-N型オイルゲージはKLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無い...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし) 外形図

規格表

KLPC-N型(本体小型)

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし) 規格表1

()寸法はM10になります。

KLPC-N型

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし) 規格表2

() 寸法はM14になります。

使用例

取り付け方法

  • A寸法のピッチでH寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • オイルゲージをタンクにあて、上下の取付ボルトを少しずつ平均に締め付けて下さい。
  • 取付ボルトを締め付ける際は、Oリングがずれたり、ネジ部に食い込んだりすると油漏れの原因になりますので十分ご注意下さい。
  • 取付ボルトの締付トルクは4~6N・m です。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
フロートの色
本体サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フロート
200
M10X1.50
スタンダード
-

1個

4,394( 4,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フロート
250
M10X1.50
スタンダード
10

1個

4,596( 5,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KLPC-N型オイルゲージはKLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです
・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は100℃です
・ゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます
・部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます
・パイプの長さを変えることで取り付け長さが自由になります
・パイプに指示線を複数入れる事が出来ます
・標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です
・透視角が大きく、側面からも油面が確認できます
・内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます
・フロートは黒色が標準ですが、赤色も用意しています
・耐圧は0.3MPaです

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

    コラム式 レベル インジケーター(CLR)

    コラム式 レベル インジケーター(CLR)

      長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

      長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

        長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

        長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

          オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

          オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

            長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

            長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

              CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

              CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

                長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                  耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

                  耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

                    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                      金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                        メーカー 協和 イマオコーポレーション 協和 協和 光宝興産 協和 イマオコーポレーション 協和 協和 光宝興産 協和
                        通常価格 4,394円 5,897円 2,144円 4,497円 2,797円 2,902円 7,662円 4,497円 6,497円 4,895円 5,715円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 関連部品 長型タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ
                        長型タイプ種類 パイプ式 パイプ型 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 I型
                        その他付加機能 なし 耐熱 / プロテクター付 - なし なし - - なし 耐熱 / 耐薬品 なし 耐熱 / 耐薬品
                        本体材質 耐熱強化樹脂 ポリカーボネート メタクリル樹脂 耐熱強化樹脂 超硬質特殊合成樹脂 メタクリル樹脂 - 樹脂 耐熱強化樹脂 超硬質特殊合成樹脂 -
                        最高使用温度(℃) 90 - 90 90 100 90 - 90 120 100 135

                        長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました