(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,199円
税込単価
6,819円

オイルゲージの本体自体が、KLP型と同様、パッキンの役目を果たしています。【特...

詳細情報を確認する

型番

KLL-200-B-M10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型 外形図

規格表

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型 規格表

使用例

取り付け方法

  • オイルゲージを取り付ける位置(取り付けボルト)を決めて下さい。次に、ゲージを固定するガイドの位置を、都合の良い所にφ12.1~φ12.3のキリ穴を開け取り付けます。
  • はじめにガイドを取り付けるには、中心に+ネジが付いています。これを右に回すと固定されます。※ガイドを取り付け穴に押し込んだ状態で+ネジを回して下さい。
  • オイルゲージの取り付けボルトを締め付けると同時に、ゲージのパイプをガイドに押し込むと取り付けは完了です。
  • 取り付け後、フロートの状態を確認して下さい。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
フロートの色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLL-200-B-M10

ライン / フロート
200
M10X1.50
-

1個

6,199( 6,819円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルゲージの本体自体が、KLP型と同様、パッキンの役目を果たしています。
【特長】
・パッキン無しで自動的にシールされます
・部品が少なく、どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます
・透視角が大きく、側面からも油面が確認できます
・内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます
・ケージの先端を止めているガイドは、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます
・先端にあるキャップも取り付けるだけで、ケージ内の空気の流通ができます
・取り付けボルトはストッパーの役目をします。止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません
・フロートが入っています

カタログ

KLL-200-B-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型の型番KLL-200-B-M10のページです。
型番KLL-200-B-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型

    丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

    丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

      金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

      金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

          オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

          オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

            丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

            丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

              丸型オイルゲージ 一般用給油口付

              丸型オイルゲージ 一般用給油口付

                メーカー 協和 協和 協和 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 協和 協和
                通常価格 6,199円 3,297円 128,899円 418円 326円 2,918円 2,863円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 長型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ
                長型タイプ種類 パイプ式・L型 - パイプ式 - - - -
                その他付加機能 なし なし 耐熱 / 耐薬品 耐熱 耐熱 なし 耐熱 / 給油口付
                本体材質 樹脂 樹脂 真鍮 ポリカーボネート樹脂(標準材料) ポリカーボネート樹脂(標準材料) 樹脂 耐熱透明樹脂
                最高使用温度(℃) 90 90 150 80 80 90 90

                長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました