(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,902円 ~ 3,285円
税込価格
3,192円 ~ 3,614円

【特長】・KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

規格表

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

使用例

取り付け方法

  • 詰栓のある方を上にして、寸法表A寸法ピッチD寸法のネジ穴を加工し、2本の取り付けボルトで固定して下さい。
  • 取り付けボルトの締め付けトルクは8~10N・mを目標で行い、上、下のボルトを平均に締め付けて下さい。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体はアルコールに対して弱く、くもり等が発生する要因になりますので使用しないで下さい。
  • 水・グリコールには使用しないで下さい。

型番リスト

型番
その他付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
80
-

1個

2,902( 3,192円 )

14日目

-
100
10

1個

3,285( 3,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです
・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています
・本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

      長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

      長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

        オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

        オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

          金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

          金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

              金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

              金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                メーカー 協和 光宝興産 協和 光宝興産 協和 協和 協和
                通常価格 2,902円 2,797円 4,497円 4,895円 5,715円 4,497円 81,315円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                種類 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ
                長型タイプ種類 標準 標準 標準 標準 I型 標準 パイプ式
                レベル視認用付加機能 ライン / フロート 目盛 - 目盛 - - ライン
                長型タイプ ねじの呼び M10X1.50 - - M10(P1.5) - M8X1.25 -
                本体材質 メタクリル樹脂 超硬質特殊合成樹脂 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 - 耐熱強化樹脂 真鍮

                長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました