(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
2,144円 ~ 7,163円
税込価格
2,358円 ~ 7,879円

【特長】・KLA型は本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲ...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型 外形図

製品仕様

  • KLA型は本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。そのうえ、外観上、非常にデラックスに見えます。
  • 本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。

    ※フロートは黒色または赤色のいずれかを指定して下さい。

  • KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
  • 耐熱はメタクリル樹脂では約100℃ですが、80~90℃までで使用して下さい。
  • 水、温水、燃料等を使用される時は、ご連絡下さい。
  • KLA-A(B)-A型は上下に2本の赤線の入ったもの、KLA-A(B)-B型は上部に黄線、下部に赤線の入ったもの、KLA-A(B)-C型は指示線無しのものと3種類を標準品として製作しています。

    ※指示線の寸法は寸法表を参照して下さい。

規格表

KLA-A型

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型 規格表1

KLA-B型

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型 規格表2

使用例

取り付け方法

  • ツメ栓のある方を上部にして、寸法表のA寸法ピッチでE寸法のネジ穴を加工し、取り付けボルトで固定します。
  • 締め付けトルクは8~10N・m目標で上下をトルクレンチで平均に締め付けて下さい。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
指示線
フロートの色
幅 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライン / フロート
40
M8X1.25
上下赤線
22
10

1個

2,428( 2,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
50
M10X1.50
上下赤線
22
-

1個

2,548( 2,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
60
M8X1.25
上下赤線
22
-

1個

2,144( 2,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
60
M10X1.50
上下赤線
22
10

1個

2,731( 3,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
70
M8X1.25
上下赤線
22
-

1個

2,919( 3,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
70
M8X1.25
上下赤線
22
10

1個

2,907( 3,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
80
M8X1.25
上下赤線
22
-

1個

3,100( 3,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
80
M10X1.50
上下赤線
22
-

1個

2,523( 2,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
80
M10X1.50
上下赤線
22
10

1個

3,078( 3,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン
80
M8X1.25
上下赤線
フロートなし
22
-

1個

2,736( 3,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン
80
M10X1.50
上下赤線
フロートなし
22
10

1個

2,872( 3,159円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
80
M10X1.50
上部黄線、下部赤線
22
10

1個

2,484( 2,732円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
100
M8X1.25
上下赤線
22
-

1個

2,776( 3,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
100
M10X1.50
上下赤線
22
-

1個

3,251( 3,576円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
100
M8X1.25
上下赤線
22
10

1個

3,965( 4,362円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
100
M10X1.50
上下赤線
22
10

1個

3,385( 3,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン
100
M10X1.50
上下赤線
フロートなし
22
10

1個

3,725( 4,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン
100
M12X1.75
上下赤線
フロートなし
26
10

1個

4,035( 4,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フロート
120
M10X1.50
指示線なし
22
-

1個

4,320( 4,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
150
M10X1.50
上下赤線
22
-

1個

5,105( 5,616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
150
M10X1.50
上下赤線
22
-

1個

5,325( 5,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライン / フロート
150
M12X1.75
上下赤線
26
-

1個

4,495( 4,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フロート
200
M8X1.25
指示線なし
22
-

1個

6,587( 7,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フロート
250
M10X1.50
指示線なし
22
10

1個

7,163( 7,879円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KLA型は本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。そのうえ、外観上、非常にデラックスに見えます
・本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます
・KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

      長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

      長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

        オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

        オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

          長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

          長型オイルゲージ 一般用パイプ式 KLPC-N型(指示線なし)

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

            長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

              コラム式 レベル インジケーター(CLR)

              コラム式 レベル インジケーター(CLR)

                レベルインジケーター

                レベルインジケーター

                  G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

                  G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

                    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

                    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

                      オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                      オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                        メーカー 協和 協和 協和 光宝興産 協和 協和 イマオコーポレーション エスコ エスコ エスコ 光宝興産
                        通常価格 2,144円 6,497円 2,902円 2,797円 4,394円 4,497円 5,897円 1,999円 1,297円 964円 4,895円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長形タイプ 丸形タイプ - 長形タイプ
                        長型タイプ種類 標準 標準 標準 標準 パイプ式 標準 パイプ型 標準 - - 標準
                        本体材質 メタクリル樹脂 耐熱強化樹脂 メタクリル樹脂 超硬質特殊合成樹脂 耐熱強化樹脂 耐熱強化樹脂 ポリカーボネート 樹脂 樹脂 - 超硬質特殊合成樹脂
                        最高使用温度(℃) 90 120 90 100 90 90 - - 100 - 100

                        長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型のレビュー

                        評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                        高評価レビュー

                        油圧作動油タンクのオイル確認用
                        評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                        油圧機器の作動油タンクに取り付けています。
                        オイルの容量と汚れ具合の確認用途ですが、アクリル製で衝撃にも
                        強いのでこちらで必要十分かと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        油圧作動油タンクのオイル確認用
                        評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                        油圧機器の作動油タンクに取り付けています。
                        オイルの容量と汚れ具合の確認用途ですが、アクリル製で衝撃にも
                        強いのでこちらで必要十分かと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        タンクのオイルレベル
                        評価 5.0満足度:5.02020/10/09
                        作動油タンクのオイルレベルゲージに使用しています。ちょっと暗所でも確認可能な赤玉入りにしました。ゲージ本体の透明度が高く、オイルの劣化具合もわかります。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        交換品として使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                        社内で使用している油圧装置用のオイルタンクのオイルゲージが汚れて見にくくなったので、この商品を交換品として使用しています。今まで付いていた商品と違いましが、取付ピッチ、取付ねじサイズ、納期と言った点で選定しました。視認性が良くなりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        オイルゲージ
                        評価 4.0満足度:4.02022/01/27
                        このゲージの透明度はとても良く、裏面が白色であることとフロート内蔵なので油面が読み取りやすいです。


                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        水位の確認
                        評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                        多少粘性のある液体の水位の確認のために購入しました。
                        玉が固着するのはまずいので、玉無しにしました。
                        もう少し納期が短いと嬉しいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました