(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,497円
税込単価
4,947円

【特長】・KDL型、KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱...

詳細情報を確認する

型番

KDL-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KDL型

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型 外形図

製品仕様

  • 取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。
  • KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。
  • KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。
  • 耐圧は0.5~0.8MPa、耐熱は100℃です。
  • KDL2型もKL2型と同じですが、反射板の目盛線が違うだけで、取り付けピッチその他全てKDL型と同じです。

規格表

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型 規格表

使用例

取り付け方法

  • A寸法のピッチに合わせて、H寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • Hの文字を上にして、上下のボルトをしっかりと平均に締め付けると、簡単に取り付けられます。
  • 取り付けボルトの締め付けトルクは、約2~3N・mです。トルクドライバーがない場合は、普通の力でネジ込みがきつくなった時点で止めてください。それ以上締める必要はあ
    りません。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 取り付け穴間のピッチの寸法公差は±0.1で開けて下さい。
  • 取り付けボルトを締め付ける時、Oリングまたは取り付けパッキンの位置がずれたり、ネジに食い込んだり、捩れたりするとオイル漏れの原因になります。取り付けには、ご注意下さい。
  • 直接シンナーに触れる場合は、耐シンナー用(Sタイプ)を使用して下さい。(別注品)

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。
  • 一部の切削油ではオイル窓部の透明樹脂に、くもりやクラックを発生させる場合があります。ご注意ください。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDL-50

目盛
50
408-2192
-

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KDL型、KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用
・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています
・取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています
・オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です
・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています
・反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています
・オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません
・KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です
・耐圧は0.5~0.8MPa、耐熱は100℃です
・KDL2型もKL2型と同じですが、反射板の目盛線が違うだけで、取り付けピッチその他全てKDL型と同じです

カタログ

KDL-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型の型番KDL-50のページです。
型番KDL-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

    長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

    長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

      耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

      耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

        長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

        長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

          サーキュラー ウィンドー (CD)

          サーキュラー ウィンドー (CD)

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

              26mm オイルウィンドウ(ライン型)

              26mm オイルウィンドウ(ライン型)

                オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)

                オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)

                  メーカー 協和 協和 協和 協和 イマオコーポレーション 協和 エスコ 光宝興産
                  通常価格 4,497円 4,497円 6,497円 2,144円 358円 2,863円 1,015円 488円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ - 丸形タイプ
                  長型タイプ種類 標準 標準 標準 標準 - - - -
                  その他付加機能 なし なし 耐熱 / 耐薬品 - なし 耐熱 / 給油口付 - なし
                  長型タイプ ねじの呼び M8X1.25 - - - - - - -
                  本体材質 耐熱強化樹脂 樹脂 耐熱強化樹脂 メタクリル樹脂 特殊透明ポリアミド 耐熱透明樹脂 - 超硬質特殊合成樹脂

                  長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました