(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-80
長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型 ナガガタオイルゲージKL KL2ガタ

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型 KL-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,897円
税込単価
5,387円

【特長】・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    長型タイプ
  • 長型タイプ種類:
    標準
  • その他付加機能:
    なし
  • 本体材質:
    樹脂
  • 最高使用温度(℃):
    90

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KL-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KL-80 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KL型

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型 外形図

規格表

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型 規格表

使用例

取り付け方法

  • A寸法のピッチに合わせて、H寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • Hの文字を上にして、上下のボルトをしっかりと平均に締め付けると、簡単に取り付けられます。
  • 取り付けボルトの締め付けトルクは、約2~3N・mです。トルクドライバーがない場合は、普通の力でネジ込みがきつくなった時点で止めてください。それ以上締める必要はありません。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 取り付け穴間のピッチの寸法公差は±0.1で開けて下さい。
  • 取り付けボルトを締め付ける時、取り付けパッキンの位置がずれたり、ネジに食い込んだり、捩れたりすると、オイル漏れの原因になります。取り付けには、ご注意下さい。
  • 直接シンナーに触れる場合は、耐シンナー用(Sタイプ)を使用して下さい。(別注品)

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

※一部の切削油ではオイル窓部の透明樹脂に、くもりやクラックを発生させる場合があります。ご注意ください。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
長型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長型タイプ ねじの呼び
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-80

目盛
80
M8X1.25
408-2729
-

1個

4,897( 5,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用
・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています
・取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています
・オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です
・KL、KL2型の反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています
・オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません
・耐圧は0.5~0.8MPa、耐熱は90℃です
・KL2型は反射板の指示線が違うだけで、ピッチその他の寸法は全てKL型と同じです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KL-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型の型番KL-80のページです。
型番KL-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

      オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

      オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

        長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

        長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

          長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

          長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

              金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

              金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                  メーカー 協和 光宝興産 光宝興産 協和 協和 協和 協和 協和
                  通常価格 4,497円 4,895円 2,797円 4,497円 2,902円 5,715円 128,899円 81,315円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目  
                  種類 長型タイプ 長形タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ
                  長型タイプ種類 標準 標準 標準 標準 標準 I型 パイプ式 パイプ式
                  その他付加機能 なし なし なし なし - 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品
                  本体材質 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 耐熱強化樹脂 メタクリル樹脂 - 真鍮 真鍮
                  最高使用温度(℃) 90 100 100 90 90 135 150 150

                  長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型のレビュー

                  評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                  液面管理に使用しています
                  評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                  設計を含めて製作しているオイルポットの液面管理に使用しています。ゲージがあり見やすかったです。取り付けかたとして液面の上面と目盛の上面を合わせています。自分でネットから探しミスミから購入しました。探しやすかったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械オイル漏れ検査用
                  評価 4.0満足度:4.02021/12/06
                  機械からのオイル漏れがあり、常時確認する為に今回この製品を購入致しました。目盛りも見やすく良かったと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  現有品の交換部品
                  評価 3.0満足度:3.02019/10/25
                  遊休機のOHで油面計の交換品として購入しました
                  現品のメーカーも型式も分かりません。
                  測寸でサイズで注文しましたがピタリでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KL-120
                  KL-150
                  KL-70
                  KL2
                  KL2-100A
                  KL2-100B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?レベル視認用付加機能 長型タイプ 取付穴ピッチ
                  (mm)
                  長型タイプ ねじの呼び トラスココード

                  6,497円

                  ( 7,147円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  -目盛120M10X1.50408-2583

                  6,997円

                  ( 7,697円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10目盛150M10X1.50408-2591

                  4,497円

                  ( 4,947円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10目盛70M8X1.25408-2711

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  -----

                  5,997円

                  ( 6,597円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10ライン100M10X1.50408-2605

                  5,997円

                  ( 6,597円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10ライン100M8X1.25408-2613

                  オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました