(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型オイルゲージ 一般用給油口付

丸型オイルゲージ 一般用給油口付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円

【特長】・取り付けが簡単で、蓋をはずすとそのままで給油できます。しかも中にゲー...

詳細情報を確認する

型番

KFC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用給油口付 外形図

製品仕様

  • 蓋を少し回すことによって、空気抜きの開閉が自在にできます。
  • 内部が汚れた場合でも、簡単に手入れができます。
  • 空気抜きを開放する場合は、蓋のOPEN●印を本体のセンター印に合わせると、本体の空気溝と蓋の空気溝が合い、通気可能となります。また、空気抜きを閉鎖する場合は、蓋のSHUT▼を本体のセンター印に合わせると、互いの溝が外れ、通気は密閉されます。

使用例

取り付け方法

  • 取り付け位置の中心にφ24±0.2の穴を開け、取り付けピッチ45mmでM6×1.0のタップを立てて下さい。
  • M6取り付けネジを締め付ける時は、左右平均に締めつけて下さい。(締付トルクは約1N・m程度迄で締めつけて下さい。)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 油面がゲージ棒の中央線より下の場合は、オイルゲージから空気抜きが可能です。しかし、油面がゲージ棒の中央線より上にある場合は、オイルが噴出することがあります。必ずオイルタンク側にも空気抜きを取り付けて下さい。
  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFC

10

1個

2,863( 3,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けが簡単で、蓋をはずすとそのままで給油できます。しかも中にゲージ棒があるので、油量が正確にわかります
・蓋を少し回すことによって、空気抜きの開閉が自在にできます
・内部が汚れた場合でも、簡単に手入れができます
・本体は耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた、耐熱透明樹脂を使用しています

カタログ

KFCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型オイルゲージ 一般用給油口付の型番KFCのページです。
型番KFCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用給油口付

丸型オイルゲージ 一般用給油口付

    丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

    丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

      金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

      金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

        耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

        耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

          サーキュラー ウィンドー (CD)

          サーキュラー ウィンドー (CD)

            丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

            丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                  オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                  オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                    オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                    オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                      丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                      丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                          オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

                          オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

                            メーカー 協和 協和 協和 協和 イマオコーポレーション 協和 光宝興産 協和 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 協和 協和 光宝興産
                            通常価格 2,863円 558円 1,997円 1,497円 358円 3,297円 905円 468円 326円 418円 518円 1,597円 358円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ
                            丸型タイプ種類 ねじ止め式 ねじ込式 ねじ込式 ねじ込式 ねじ込み式 ねじ止め式 ネジ込み式 打込式(ツバ無) 外径ツバナシ型 外径ツバ付き型 打込式(ツバ付) ねじ止め式 打込み式(ツバ無し)
                            レベル視認用付加機能 ライン 標点 標点 標点 なし 噴流型 標点 - 標点 標点 ライン ライン 標点
                            その他付加機能 耐熱 / 給油口付 なし 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし なし なし 耐熱 耐熱 耐熱 耐熱 なし なし
                            丸型タイプ 取付穴ピッチ(mm) 45 - - - - 30 - - - - - - -

                            丸型オイルゲージ 一般用給油口付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました