(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

【特長】・機械が稼動し始めると、中央の噴流ロから油が流出して、機械内部の潤滑状...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型タイプ
  • 丸型タイプ種類:
    ねじ止め式
  • レベル視認用付加機能:
    噴流型
  • その他付加機能:
    なし
  • 丸型タイプ 取付穴ピッチ(mm):
    30
  • 丸型タイプ ねじの呼び:
    M8X1.25
  • 本体材質:
    樹脂
  • 最高使用温度(℃):
    90
  • ノズル高さ(mm):
    13
  • トラスココード:
    817-9386

型番

KJF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型 外形図

使用方法・使用事例

取り付け方法
  • 機械の取り付けようとする場所に8mmのネジ穴を開けます。このネジ穴を中心にピッチ15mmの間隔で2ヵ所に10mmの穴を開けて下さい。
    ※本体に付いている2ヵ所の通油口の外径より、0.1程度大きく開けて下さい。
  • オイルタンクとの連絡は、中央の噴流口(ノズル)と2ヵ所の通油口の油を誘導するよう、適当に配管して下さい。
  • まず、10mmの穴に、反射板に付いている2ヵ所の通油口を圧入し、その後、中心の8mmネジ穴にノズルを締め付けると、本体は完全に取り付きます。その後、本体にカバーをしっかりネジ込むと、取り付け作業は終了です。

選定サポート情報

最近では各種機械こ使用されるオイルも多様化し、これに伴い、オイルゲージも用途に応じたものが要求されるケースが増加しています。
また、単にオイルにとどまらず各種の液面計としてもご使用いただいています。
下記に用途別オイルゲージ一覧を示しますので、オイルゲージを選定される場合の一つの目安としてご利用下さい。

使用条件適用オイルゲージ
温度による使用条件90℃以下で使用丸型オイルゲージ・一般用
長型オイルゲージ・一般用
+100℃~+120℃で使用KMH型/KHR-A型/KLPC-FR型
+100℃~+150℃で使用KLPC-G型/KLPD-G型/KIM型/金属製各種
150℃以上で使用KIM-ARS/KLM-S型
溶媒・耐圧による使用条件水・温水に使用
(EPT P/K仕様)
KLPC-SF型/KLPD-PS型/KLPC-SL型
KLPD-G型/KLM型/KLM-S型
アルカリ溶液に使用KLPC-FR/KLPC-PS/KLPC-PFA型
KLPD-PS型/KLM型(PSFパイプ)
弱酸性液に使用KLPC-G/KLPC-PFA型/KLPC-FL型
KLPD-G(特本体)/KIM-ARS/KLM-S型
耐シンナー用各一般用のSタイプ/金属製品各種
耐圧0.5MPa以上KMS型・KIS型/KIM型/KL型/KLPD型/KHR型/KLM型各種
液が溶剤にあたるもの
(トルエン・キシレン等)
KIM-ARS/KLM-S型

注意:上記はおおよその目安を示すもので、使用条件によっては適応しない場合もありますので、十分確認の上、ご使用下さい。

注意・禁止事項

取り扱い上の注意

カバーは洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。
また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJF

10

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械が稼動し始めると、中央の噴流ロから油が流出して、機械内部の潤滑状況を観察できます。
・取り付け、取り外しがノズルのネジー本でできます。
・オイル窓内部に汚れが生じた場合は、本体を取り外し簡単に掃除できます。

カタログ

KJFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型の型番KJFのページです。
型番KJFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

    耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

        サーキュラー ウィンドー (CD)

        サーキュラー ウィンドー (CD)

          金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

          金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

              オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                    オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                    オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                      オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                      オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                        オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                        オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                          オイルプラグ

                          オイルプラグ

                            メーカー 協和 協和 協和 イマオコーポレーション 協和 協和 光宝興産 協和 光宝興産 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 光宝興産 エスコ
                            通常価格 3,297円 1,497円 558円 358円 1,997円 2,863円 905円 468円 324円 418円 326円 296円 222円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ -
                            丸型タイプ種類 ねじ止め式 ねじ込式 ねじ込式 ねじ込み式 ねじ込式 ねじ止め式 ネジ込み式 打込式(ツバ無) 打込み式(ツバ無し) 外径ツバ付き型 外径ツバナシ型 打込み式(ツバ付) -
                            レベル視認用付加機能 噴流型 標点 標点 なし 標点 ライン 標点 - ライン 標点 標点 標点 -
                            その他付加機能 なし 耐熱 / 耐薬品 なし なし 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 給油口付 なし 耐熱 なし 耐熱 耐熱 なし -
                            丸型タイプ 取付穴ピッチ(mm) 30 - - - - 45 - - - - - - -

                            丸型オイルゲージ 一般用 噴流型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました