(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDS-20
丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型 マルガタオイルゲージネジシキKDSガタ

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型 KDS-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

【特長】・取り付けボルト自体が油の流通作用を行いますので、使用になる製品本体に...

詳細情報を確認する

型番

KDS-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KDS-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KDS-20型/28型

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型 外形図1

KDS-38型

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型 外形図2

規格表

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型 規格表

使用例

取り付け方法

  • A寸法のピッチに合わせて、G寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • Hの文字を上にして、上下(左右)のボルトをしっかりと平均に締め付けて下さい。
  • その後、カバーを強く締め付けて下さい。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

カバーは洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

使用上の注意

オイルの量がL線以下になった時は、ゲージ内の残油となり、タンク内の油量と誤差が生じて事故の原因になります。L線以下になった時は、直ちにオイルを補給してください。

型番リスト

型番
丸型タイプ 取付穴ピッチ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDS-20

20
408-2281
-

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けボルト自体が油の流通作用を行いますので、使用になる製品本体に2(または4)個のネジ加工をするだけで、簡単に取り付けできます
・KDS型のカバーは簡単に取り外すことができます
・オイルゲージ本体を取り付けたままでも、カバーを外すだけで内部の掃除ができます
・反射板は白地に赤色でH、L線を印刷していますので、オイルの量の確認はもちろん、オイルの仔細な変化も確認できます

カタログ

KDS-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型の型番KDS-20のページです。
型番KDS-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

    丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

    丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

        丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

        丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

          オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

          オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

            丸型オイルゲージ 一般用 KP型

            丸型オイルゲージ 一般用 KP型

              オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

              オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                  オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

                  オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

                    オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                    オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                      オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

                      オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

                        オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                        オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                          オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

                          オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

                            メーカー 協和 協和 協和 協和 光宝興産 協和 光宝興産 協和 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産
                            通常価格 1,597円 2,918円 558円 3,297円 330円 309円 296円 4,497円 2,562円 905円 2,797円 3,297円 358円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 長形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ
                            丸型タイプ種類 ねじ止め式 フランジ式 ねじ込式 ねじ止め式 打込み式(ツバ付) 打込式(ツバ付) 打込み式(ツバ付) - ネジ止め式 ネジ込み式 - ネジ込み式 打込み式(ツバ無し)
                            レベル視認用付加機能 ライン ライン 標点 噴流型 ライン 標点 標点 - 標点 標点 目盛 - 標点
                            その他付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 耐熱 なし
                            本体材質 樹脂 樹脂 特殊樹脂 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 金属 超硬質特殊合成樹脂

                            丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工作機械に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            顧客から設計を含めて受注し製作している工作機械のオイルタンクのハイ・ローゲージとして使用しています。この商品自体は、顧客からの指定です。何回か使用していますが、取付は特に問題有りませんし、顧客からも話はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KDS-28
                            KDS-38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?丸型タイプ 取付穴ピッチ
                            (mm)
                            トラスココード

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1028408-2290

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1038408-2303

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました