(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,918円 ~ 5,038円
税込価格
3,210円 ~ 5,542円

【特長】・従来のボルトで締め付けるオイルゲージは部品がバラバラでしたが、各部品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型) 外形図

規格表

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型) 規格表

使用例

取り付け方法

  • 取付位置の中心に以下の数値を参考に穴加工を行ってください。
    KF-35型 φ35(-1~+0)
    KF-60型 φ53(-1~+0)
  • 上下4ヵ所の穴に合わせてネジ穴(F寸法)を開け、上下対角線上にネジをしっかりと平均に締めると簡単に取り付けられます。
  • パッキンが平均に締まらないと、油漏れすることがありますのでご注意下さい。
    締め付けトルクは以下の数値を目安に御使用環境に応じてご使用ください。
    KF-35型 約0.2~0.3N・m
    KF-60型 約3N・m

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

型番リスト

型番
丸型タイプ ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5X0.8
10

1個

2,918( 3,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6X1.0
10

1個

5,038( 5,542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のボルトで締め付けるオイルゲージは部品がバラバラでしたが、各部品を集めてコンパクトに仕上げました
・たった4本のボルトで簡単に取り付けることができ、しかも取り付け後は、その機械を非常にデラックスに引き立てます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

    丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

    丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

      オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

      オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

        丸型オイルゲージ 一般用 KP型

        丸型オイルゲージ 一般用 KP型

          オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

          オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

            丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

            丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

              オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

              オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                  オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

                  オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

                    オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                    オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                      オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                      オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                        金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

                        金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

                          オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

                          オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

                            メーカー 協和 協和 光宝興産 協和 光宝興産 協和 光宝興産 協和 光宝興産 光宝興産 光宝興産 協和 光宝興産
                            通常価格 2,918円 518円 296円 309円 1,997円 518円 1,303円 468円 814円 3,297円 330円 1,997円 2,562円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ
                            丸型タイプ種類 フランジ式 打込式(ツバ付) 打込み式(ツバ付) 打込式(ツバ付) ネジ止め式 打込式(ツバ付) ネジ止め式 打込式(ツバ無) 打込み式(ツバ付) ネジ込み式 打込み式(ツバ付) ねじ込式 ネジ止め式
                            レベル視認用付加機能 ライン 標点 標点 標点 噴水式 ライン ライン - なし - ライン 標点 標点
                            その他付加機能 なし - なし なし なし 耐熱 なし 耐熱 なし 耐熱 なし 耐熱 / 耐薬品 なし
                            本体材質 樹脂 ポリカーボネイト 超硬質特殊合成樹脂 樹脂 超硬質特殊合成樹脂 ポリカーボネイト 超硬質特殊合成樹脂 ウレタン 超硬質特殊合成樹脂 金属 超硬質特殊合成樹脂 - 超硬質特殊合成樹脂

                            丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました