(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
468円 ~ 868円
税込価格
515円 ~ 955円

【特長】・<KB型>・この製品は全て一貫生産をしています・オイルゲージの周辺を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型 外形図

規格表

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型 規格表

※A、Bの寸法公差は±0.1

使用例

取り付け方法

  • 取り付け穴の内径公差はH8を希望しますが、-0.05~+0.05でも差し支えありません。
  • 面取りおよび挿入方法はKC、KD型と同じです。
  • 圧力の大きい所に使用される場合は、ストップリングを設けて下さい。※耐圧力はKC、KD型を参照して下さい。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。
  • KB-20型につきましてはH・L型は製作できません。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
丸型タイプ 取付け部外径 A(φ)
ハウジング穴径
ノズル高さ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標点
20.15
φ20H8
7
817-9377
10

1個

468( 515円 )

9日目

ライン
25.15
φ25H8
7
817-9379
10

1個

503( 553円 )

9日目

標点
30.15
φ30H8
8
817-9380
10

1個

628( 691円 )

9日目

ライン
30.15
φ30H8
8
817-9381
-

1個

628( 691円 )

9日目

標点
35.15
φ35H8
8
817-9382
-

1個

738( 812円 )

9日目

ライン
35.15
φ35H8
8
817-9383
10

1個

768( 845円 )

9日目

ライン
40.20
φ40H8
10
817-9385
10

1個

868( 955円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・<KB型>
・この製品は全て一貫生産をしています
・オイルゲージの周辺を包んでいるゴムはウレタンを使用し、自動機で二重成形方式により製作しています
・内部構造についてはKC、KD型と同様、油の誘導部Kが作用します
・ウレタン樹脂には耐熱性能の高いものを採用しております
・これにより使用温度は90℃となっております
<KB-HL型>
・KB-HL型は反射板が違うだけで、外径、巾、その他の寸法は全てKB型と同じです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

    丸型オイルゲージ 一般用 KP型

    丸型オイルゲージ 一般用 KP型

      耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

      耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型

        耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

        耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型

          長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

          長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

            長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

            長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

              オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

              オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

                金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

                金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型

                  メーカー 協和 協和 協和 協和 協和 協和 光宝興産 協和
                  通常価格 468円 309円 1,497円 6,497円 4,497円 2,902円 814円 5,018円
                  通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 長型タイプ
                  丸型タイプ種類 打込式(ツバ無) 打込式(ツバ付) ねじ込式 - - - 打込み式(ツバ付) -
                  その他付加機能 耐熱 なし 耐熱 / 耐薬品 耐熱 / 耐薬品 なし - なし 耐熱 / 耐薬品
                  本体材質 ウレタン 樹脂 耐熱強化樹脂 耐熱強化樹脂 樹脂 メタクリル樹脂 超硬質特殊合成樹脂 -
                  最高使用温度(℃) 90 90 135 120 90 90 100 135

                  丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  機械のゲージの交換
                  評価 5.0満足度:5.02017/02/03
                  機械のゲージの交換でこうにゅうしました。
                  おなじものが機械についていましたが、古くてとれてしまい交換で購入ぴったりでした。送料込みでほんと安いし助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました