(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDM-50
丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 マルガタオイルゲージKD KDMガタ

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 KDM-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,489円
税込単価
1,638円

【特長】・残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油...

詳細情報を確認する

型番

KDM-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KDM-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 外形図

製品仕様

協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴をもっていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。それは、従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
また、オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。そのためもあって、ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。なお、この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくっきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 関連画像1

A-1

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 関連画像2

A-2

規格表

KD型

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 規格表1

KDM型

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型 規格表2

※A,Bの寸法公差は±0.2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。
  • 90℃を超える温度でのご使用はお控え下さい。

型番リスト

型番
丸型タイプ 取付け部外径 A(φ)
取付け部高さ F(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDM-50

50.5
11.6
408-2265
-

1個

1,489( 1,638円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します
・オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定
・ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます

カタログ

KDM-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型の型番KDM-50のページです。
型番KDM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

    丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

    丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

      丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

      丸型オイルゲージ 一般用 噴流型

        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

        丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

          オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

          オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

            オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

            オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

              オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

              オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

                オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

                オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

                  メーカー 協和 協和 協和 協和 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産
                  通常価格 518円 518円 3,297円 558円 2,562円 905円 358円 1,303円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ
                  丸型タイプ種類 打込式(ツバ付) 打込式(ツバ付) ねじ止め式 ねじ込式 ネジ止め式 ネジ込み式 打込み式(ツバ無し) ネジ止め式
                  レベル視認用付加機能 ライン 標点 噴流型 標点 標点 標点 標点 ライン
                  その他付加機能 耐熱 - なし なし なし なし なし なし
                  本体材質 ポリカーボネイト ポリカーボネイト 樹脂 特殊樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂

                  丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型のレビュー

                  評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                  交換品として使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                  社内で使っているオイルタンクのゲージ部分が長年の使用で汚れてしまい、量が確認できなかったので、交換品として使用しました。交換はオイルをタンクから抜いて、内側から打ち出し、新品を打ち込むだけでした。漏れもなく使えています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備に使用
                  評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                  この商品は、古くなった設備のオイルゲージの交換部品として使用しました。古いものは、オイルがこびりついたのか、黒くなってしまっていて、よくわからない感じになっていましたので、この商品と交換したらクリアになって良くなりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  当社生産設備の保全時に交換
                  評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                  当社の生産設備の日々の点検で、作動油タンクのオイルゲージにひびが見つかり、部品の手配を製造担当者から依頼されました。納品後は製造担当者に交換を依頼しましたが問題はありませんでした。現品を確認した後、同じ仕様の部品をミスミに手配して購入しました。ミスミにて手配したのは、購入が楽で納期がはっきりしているからです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KD-0A
                  KD-1
                  KD-2
                  KD-3
                  KD-4
                  KDM
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?丸型タイプ 取付け部外径 A
                  (φ)
                  取付け部高さ F
                  (mm)
                  トラスココード

                  518円

                  ( 570円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10216.5408-2109

                  548円

                  ( 603円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  1028.58.0408-2117

                  798円

                  ( 878円 )
                  1個 -

                  9日目

                  -34.59.5408-2125

                  1,089円

                  ( 1,198円 )
                  1個 -

                  9日目

                  -38.510.3408-2133

                  1,289円

                  ( 1,418円 )
                  1個 -

                  9日目

                  1047.010.5408-2141

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ----

                  オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました