(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
518円 ~ 1,389円
税込価格
570円 ~ 1,528円

【特長】・残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型 外形図

製品仕様

協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴をもっていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。それは、従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
また、オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。そのためもあって、ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。なお、この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくっきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型 関連画像1

A-1

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型 関連画像2

A-2

規格表

KC型

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型 規格表1

KCM型

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型 規格表2

※A,Bの寸法公差は±0.2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。
  • 90℃を超える温度でのご使用はお控え下さい。

型番リスト

型番
その他付加機能
丸型タイプ 取付け部外径 A(φ)
取付け部高さ F(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
21.5
6.5
408-1943
-

1個

518( 570円 )

9日目

耐熱
34.5
9.5
408-1978
10

1個

878( 966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐熱
38.5
10.3
408-1986
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐熱
47.0
10.5
408-1994
-

1個

916( 1,008円 )

9日目

耐熱
46.5
10.5
408-2001
10

1個

916( 1,008円 )

9日目

耐熱
25.5
7.3
408-2036
10

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐熱
35.5
9.0
408-2052
-

1個

878( 966円 )

9日目

耐熱
40.5
10.0
408-2061
-

1個

998( 1,098円 )

9日目

耐熱
50.5
11.6
408-2079
-

1個

1,389( 1,528円 )

9日目

耐熱
60.5
13.4
408-2087
-

1個

1,353( 1,488円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します
・オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定
・ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

    丸型オイルゲージ 一般用 KP型

    丸型オイルゲージ 一般用 KP型

      丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

      丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)

        丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

        丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

          オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

          オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

            オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

            オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

              オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

              オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型

                  オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                  オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                    金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

                    金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

                      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                      丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付

                        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                          オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                          オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                            メーカー 協和 協和 協和 協和 光宝興産 光宝興産 光宝興産 協和 光宝興産 協和 協和 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業
                            通常価格 518円 309円 2,918円 518円 296円 1,997円 814円 468円 3,297円 1,997円 558円 418円 326円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ
                            丸型タイプ種類 打込式(ツバ付) 打込式(ツバ付) フランジ式 打込式(ツバ付) 打込み式(ツバ付) ネジ止め式 打込み式(ツバ付) 打込式(ツバ無) ネジ込み式 ねじ込式 ねじ込式 外径ツバ付き型 外径ツバナシ型
                            レベル視認用付加機能 標点 標点 ライン ライン 標点 噴水式 なし - - 標点 標点 標点 標点
                            本体材質 ポリカーボネイト 樹脂 樹脂 ポリカーボネイト 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 ウレタン 金属 - 特殊樹脂 ポリカーボネート樹脂(標準材料) ポリカーボネート樹脂(標準材料)
                            最高使用温度(℃) 90 90 90 90 100 100 100 90 180 - 90 80 80

                            丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました