(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透視式サイトグラス GAF

透視式サイトグラス GAF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,507円 ~ 793,531円
税込価格
25,858円 ~ 872,884円

内部が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

15A~50A

65A~250A

透視式サイトグラス GAF 15A~50A外形図
透視式サイトグラス GAF 65A~250A外形図

製品仕様

型式本体接続最高使用圧力最高使用温度
GAFFC200(鋳鉄)フランジ形(JIS 10 K-FF)0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)150℃

規格表

透視式サイトグラス GAF 規格表

※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G(7.5kgf/cm2・G)  200A=0.44MPa・G(4.5kgf/cm2・G)となります。

使用例

サイトグラスの配管使用例(流れ方向)

透視式サイトグラス GAF サイトグラスの配管使用例(流れ方向)

注意・禁止事項

注意事項

※ガラスは消耗品です。定用的に点検の上、お取り替えください。

型番リスト

型番
呼び径
最高使用温度(℃)
最高使用圧力(MPa・G)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
-
0.98

1個

23,507( 25,858円 )

5日目

3/4B(20A)
150
0.98

1個

25,487( 28,036円 )

7日目

1B(25A)
150
0.98

1個

31,020( 34,122円 )

5日目

1 1/4B(32A)
150
0.98

1個

37,079( 40,787円 )

5日目

1 1/2B(40A)
150
0.98

1個

38,412( 42,253円 )

5日目

2B(50A)
150
0.98

1個

40,193( 44,212円 )

5日目

2 1/2B(65A)
150
0.98

1個

101,782( 111,960円 )

5日目

3B(80A)
150
0.98

1個

94,430( 103,873円 )

5日目

4B(100A)
150
0.98

1個

161,881( 178,069円 )

5日目

8B(200A)
150
0.44

1個

793,531( 872,884円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば。レベルゲージの代用をします。
【特長】
・流体の渦や気泡などで流れを確認します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透視式サイトグラス GAF

透視式サイトグラス GAF

    ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

    ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

      砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

      砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

        ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

        ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

          ボール式サイトグラス GKBF/GBAF

          ボール式サイトグラス GKBF/GBAF

            ステンレス製フランジ式サイトグラス

            ステンレス製フランジ式サイトグラス

              ステンレス製捻込サイトグラス

              ステンレス製捻込サイトグラス

                フラッパー式サイトグラス GFAF

                フラッパー式サイトグラス GFAF

                  両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型

                  両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型

                    サイトチェッカー TS1型

                    サイトチェッカー TS1型

                      ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                      ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                        ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                        ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                          ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13F/GKF14F

                          ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13F/GKF14F

                            メーカー ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 スリーエム工業 スリーエム工業 ワシノ機器 ミヤワキ ミヤワキ ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器
                            通常価格 23,507円 56,131円 11,887円 18,357円 34,050円 58,556円 15,064円 27,195円 17,847円 32,189円 20,779円 25,458円 58,578円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   10日目~   10日目~   7日目   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 透視式 透視式 - 透視式 ボール式 - - フラッパー式 フラッパー式 ボール式 フラッパー式 ボール式 フラッパー式
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 / 蒸気 / その他 水 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            接続 フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ形(JIS 10K-RF) ねじ込みRc(PT) ねじ込みRc(PT) フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ Rc フランジ形(JIS 10K-FF) Rc Rc ねじ込みRc(PT) ねじ込みRc(PT) フランジ形(JIS 10K-RF)
                            本体材質 FC200(鋳鉄) - CAC406(青銅鋳物) - FC200(鋳鉄) SCS13A SCS13A FC200(鋳鉄) - ブラス - - -

                            透視式サイトグラス GAFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました