(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YF-20A
鋳鉄製Y形ストレーナ YF YカタストレーナYF

鋳鉄製Y形ストレーナ YF YF-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,830円
税込単価
10,813円

流れにやさしい鋳造製ストレーナ。一体成形品でコンパクト設計。【特長】・ストレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YF-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YF-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋳鉄製Y形ストレーナ YF 10A~50A 外形図

10A~50A

鋳鉄製Y形ストレーナ YF 65A~350A 外形図

65A~350A

製品仕様

接続フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度120℃

材質

型式本体スクリーン
YFFC200(鋳鉄)SUS304(ステンレス)

規格表

鋳鉄製Y形ストレーナ YF 規格表

性能・試験情報

ストレーナ・圧力損失図表

鋳鉄製Y形ストレーナ YF Y形ストレーナ(標準型)圧力損失表

Y形ストレーナ(標準型)
流体=水
スクリーン=40メッシュ
※圧力損失値は、20~100メッシュの間ではそれほど差はありません。
   100メッシュで約10%程度大きくなります。

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
スクリーン 内網
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
40メッシュ(標準)

1個

9,830( 10,813円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流れにやさしい鋳造製ストレーナ。一体成形品でコンパクト設計。
【特長】
・ストレーナはボディにふくらみを持たせております。
・流線形のボディによりスクリーンを有効に活用でき、圧力損失が少ない構造です。
・水平配管は元より、縦配管(上→下)での使用も可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

YF-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製Y形ストレーナ YFの型番YF-20Aのページです。
型番YF-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製Y形ストレーナ YF

鋳鉄製Y形ストレーナ YF

    Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

    Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

      ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

      ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

        ステンレス製10Kフランジ式U型(バケット型)ストレーナー

        ステンレス製10Kフランジ式U型(バケット型)ストレーナー

          クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)

          クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)

            マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

            マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

              KY-6型 ストレーナ

              KY-6型 ストレーナ

                U形ストレーナ SU-10シリーズ

                U形ストレーナ SU-10シリーズ

                  ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                  ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                    ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

                    ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

                      メーカー ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ スリーエム工業 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) ベン ヨシタケ キッツ ヨシタケ
                      通常価格 9,830円 9,244円 28,659円 57,339円 27,161円 9,074円 8,974円 910,183円 28,297円 74,701円
                      通常出荷日 7日目~   5日目~   14日目   7日目~   3日目   3日目   3日目~   5日目   3日目   4日目~  
                      使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 油 / その他 水 / 油 / その他
                      形状 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 Y型 Y形 U形 Y形 U形
                      本体材質 FC200(鋳鉄) 球状黒鉛鋳鉄 ステンレス鋳鋼 ステンレス SCS13A FCD-S FC ステンレス鋳鋼 - ステンレス鋳鋼
                      供給側 接続種類 フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ形 JIS 10K RFフランジ フランジ フランジ フランジ
                      制御側 接続種類 フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ形 JIS 10K RFフランジ フランジ フランジ フランジ

                      鋳鉄製Y形ストレーナ YFのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      YF-100メッシュ-20A
                      YF-100メッシュ-25A
                      YF-100メッシュ-32A
                      YF-20メッシュ-100A
                      YF-20メッシュ-15A
                      YF-20メッシュ-20A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び スクリーン 内網

                      12,172円

                      ( 13,389円 )
                      1個 -

                      11日目

                      3/4B(20A)3/4B(20A)100メッシュ

                      17,063円

                      ( 18,769円 )
                      1個 -

                      11日目

                      1B(25A)1B(25A)100メッシュ

                      17,954円

                      ( 19,749円 )
                      1個 -

                      11日目

                      1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)100メッシュ

                      83,020円

                      ( 91,322円 )
                      1個 -

                      11日目

                      4B(100A)4B(100A)20メッシュ

                      11,169円

                      ( 12,286円 )
                      1個 -

                      11日目

                      1/2B(15A)1/2B(15A)20メッシュ

                      12,172円

                      ( 13,389円 )
                      1個 -

                      11日目

                      3/4B(20A)3/4B(20A)20メッシュ

                      ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました