(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UOS-15A
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S ストレーナUOS/UO13S/UO14S

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S UOS-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,453円
税込単価
16,998円

工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 形状:
    U形
  • 供給側 接続種類:
    ねじ込みRc(PT)
  • 制御側 接続種類:
    ねじ込みRc(PT)
  • 最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)(MPa):
    1.08
  • 最高使用圧力(Mpa・G):
    0.98

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

UOS-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UOS-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 外形図

製品仕様

材質

製品仕様

型式本体スクリーン0リング
UO13SSCS13A(ステンレス鋳鋼)SUS304(ステンレス)ふっ素樹脂
UO14SSCS14A(ステンレス鋳鋼)SUS316(ステンレス)ふっ素樹脂
接続ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度150℃

規格表

呼径A(B)LH(約)H1(約)B1スクリーン
φd
15(1/2)11080971102050
20(3/4)1301101021103075
25(1)1501251131354085
32(1 1/4)1701351431554590
40(1 1/2)18015014815550100
50(2)21018015517060120

選定サポート情報

スクリーン(濾過金鋼)

ストレーナのスクリーンは、ストレーナの型式および呼径により、次のいずれかを標準仕様としています。

 
  • YKDS(8A~50A)
    0.8×P1.8のステンレス打抜板一重構造です。

メッシュ

スクリーンのメッシュとは、平織の場合25.4mm(1インチ)間の網目の数を表します。
右図は5メッシュを表します。
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 選定サポート情報01

選定サポート情報

スクリーンメッシュは細かければ良いと言うものではなく、細かいほどメンテの回数が増加し、スクリーンの線径も細かくなるため破損のリスクが高くなります。

金網のメッシュ、線径、空間率表(材質:SUS304)

メッシュが同じでも、金網の線径により目の開き、空間率が変わります。
次表は、主なメッシュに対する平織又は綾織の線径と空間率を表します。

MESH線番
SWG
線径(b)
m/mφ
目の開き(a)
m/m
空間率
5200.904.1867.7
10220.701.8452.4
2028B0.350.9252.5
30320.270.57746.5
40360.190.44549.1
50370.170.33844.2
60380.150.27341.7
80400.120.19838.7
100420.100.1536.5
120430.090.12533.8
150440.080.08927.8
200470.050.07736.8
250480.040.06236.8
300480.040.04527.8

※120メッシュ以上はSUS316となります。

 

金網の空間率(X)は次式から求められます。

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 選定サポート情報02

外網(保護網)

外網には60℃千鳥打抜きステンレス板を使用しております。
空間率(F)は次式から求められます。D:孔径/P:ピッチ
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 選定サポート情報03
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 選定サポート情報04

スクリーンの有効濾過面積比

ストレーナの口径断面積に対するスクリーンの有効濾過面積の倍率です。
尚、スクリーンの有効濾過面積の求め方は次のようになります。

 
  • 打抜板のみの場合
    打抜板の面積×空間率
  • 二重網の場合
    外網の面積×外網の空間率×内網の空間率

性能・試験情報

圧力損失図表

U形ストレーナ(単式)
流体=水
スクリーン=40メッシュ

※圧力損失値は、20~100メッシュの間ではさほど差はありません。
100メッシュで約10%程度大きくなります。
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S 性質性能情報・試験情報

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最高使用温度(℃)
スクリーン 内網
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UOS-15A

FC200(鋳鉄)
1/2B(15A)
1/2B(15A)
110
40メッシュ(標準)

1個

15,453( 16,998円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。
【特長】
・スクリーンは上部に取り出しますので、清掃時に内部流体の液こぼれがありません。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

UOS-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14Sの型番UOS-15Aのページです。
型番UOS-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

    ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

    ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

        OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

          10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

          10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

                KU-2,2N型 ストレーナ

                KU-2,2N型 ストレーナ

                  ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

                  ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

                    ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                    ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                        Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                            メーカー ワシノ機器 ヨシタケ オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) ベン ワシノ機器 キッツ オンダ製作所 ヨシタケ 東洋バルヴ
                            通常価格 15,453円 32,372円 1,129円 1,897円 257,531円 12,324円 2,488円 109,610円 25,496円 11,899円 3,699円 7,650円 24,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   7日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            使用流体 水 / 空気 水 / 油 / その他 - 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            形状 U形 U形 U形 U形 Y形 Y形 Y型 U形 U形 Y形 U形 Y形 Y形
                            供給側 接続種類 ねじ込みRc(PT) フランジ Rc M フランジ Rc Rc(ねじこみ形) JIS 10K FFフランジ - フランジ(フラットフェイス) Rc フランジ フランジ
                            制御側 接続種類 ねじ込みRc(PT) フランジ R ホース接続(φ8) フランジ Rc Rc(ねじこみ形) JIS 10K FFフランジ - フランジ(フラットフェイス) Rc フランジ フランジ
                            最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)(MPa) 1.08 1 0.1 0.1 - 2 1.37 1 - 1.4 0.1 1 1.4

                            ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水用ポンプに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/12/06
                            既設の水用ポンプに使用しています。吸い込み側に取り付けて異物を除去しポンプを保護しています。工具を使用せずにスクリーンを清掃したかったので、この商品を選びました。実際上部のネジを緩めれば清掃ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UOS-100メッシュ-32A
                            UOS-100メッシュ-40A
                            UOS-100メッシュ-50A
                            UOS-20A
                            UOS-20メッシュ-15A
                            UOS-20メッシュ-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 最高使用温度
                            (℃)
                            スクリーン 内網

                            32,836円

                            ( 36,120円 )
                            1個 -

                            11日目

                            FC200(鋳鉄)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)110100メッシュ

                            37,136円

                            ( 40,850円 )
                            1個 -

                            11日目

                            FC200(鋳鉄)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)110100メッシュ

                            45,740円

                            ( 50,314円 )
                            1個 -

                            11日目

                            FC200(鋳鉄)2B(50A)2B(50A)110100メッシュ

                            16,094円

                            ( 17,703円 )
                            1個 -

                            7日目

                            FC200(鋳鉄)3/4B(20A)3/4B(20A)11040メッシュ(標準)

                            21,364円

                            ( 23,500円 )
                            1個 -

                            11日目

                            FC200(鋳鉄)1/2B(15A)1/2B(15A)11020メッシュ

                            17,100円

                            ( 18,810円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            FC200(鋳鉄)3/4B(20A)3/4B(20A)11020メッシュ

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました