(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YKL13F-15A
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F Yガタ ストレーナYKL13F/YKL14F

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F YKL13F-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,921円
税込単価
28,513円

溝式ガスケットで洩れなし。【特長】・ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌=素...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    Y形
  • 供給側 接続種類:
    フランジ形(JIS 10K-RF)
  • 制御側 接続種類:
    フランジ形(JIS 10K-RF)
  • 最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)(MPa):
    1.08
  • 最高使用温度(℃):
    150
  • 最高使用圧力(Mpa・G):
    0.98

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YKL13F-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YKL13F-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

15A~50A

65A~250A

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 外形図01
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 外形図02

製品仕様

材質

製品仕様

型式本体スクリーン
YK13SSCS13A(ステンレス鋳鋼)SUS304(ステンレス)
YK14SSCS14A(ステンレス鋳鋼)SUS316(ステンレス)
接続フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度150℃

規格表

呼径A(B)LH(約)スクリーン
φd
15(1/2)125651845
20(3/4)140752350
25(1)160853060
32(1 1/4)1801053970
40(1 1/2)1901104475
50(2)2201305690
65(2 1/2)27018078120
80(3)29019088130
100(4)350235110180
125(5)390280140200
150(6)440335170240
200(8)540400210300
※ 250(10)680510270370

※250Aの型式はY13Fになります。

選定サポート情報

スクリーン(濾過金鋼)

ストレーナのスクリーンは、ストレーナの型式および呼径により、次のいずれかを標準仕様としています。

  • YKDS(8A~50A)
    0.8×P1.8のステンレス打抜板一重構造です。

メッシュ

スクリーンのメッシュとは、平織の場合25.4mm(1インチ)間の網目の数を表します。
右図は5メッシュを表します。
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 選定サポート情報01

選定サポート情報

スクリーンメッシュは細かければ良いと言うものではなく、細かいほどメンテの回数が増加し、スクリーンの線径も細かくなるため破損のリスクが高くなります。

金網のメッシュ、線径、空間率表(材質:SUS304)

メッシュが同じでも、金網の線径により目の開き、空間率が変わります。
次表は、主なメッシュに対する平織又は綾織の線径と空間率を表します。

MESH線番
SWG
線径(b)
m/mφ
目の開き(a)
m/m
空間率
5200.904.1867.7
10220.701.8452.4
2028B0.350.9252.5
30320.270.57746.5
40360.190.44549.1
50370.170.33844.2
60380.150.27341.7
80400.120.19838.7
100420.100.1536.5
120430.090.12533.8
150440.080.08927.8
200470.050.07736.8
250480.040.06236.8
300480.040.04527.8

※120メッシュ以上はSUS316となります。

 

金網の空間率(X)は次式から求められます。

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 選定サポート情報02

外網(保護網)

外網には60℃千鳥打抜きステンレス板を使用しております。
空間率(F)は次式から求められます。D:孔径/P:ピッチ
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 選定サポート情報03
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 選定サポート情報04

スクリーンの有効濾過面積比

ストレーナの口径断面積に対するスクリーンの有効濾過面積の倍率です。
尚、スクリーンの有効濾過面積の求め方は次のようになります。

 
  • 打抜板のみの場合
    打抜板の面積×空間率
  • 二重網の場合
    外網の面積×外網の空間率×内網の空間率

性能・試験情報

圧力損失図表

Y形ストレーナ(標準型)
流体=水
スクリーン=40メッシュ

※圧力損失値は、20~100メッシュの間ではそれほど差はありません。
100メッシュで約10%程度大きくなります。
ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F 性質性能・試験情報

型番リスト

型番
使用流体
本体材質
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
スクリーン 内網
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YKL13F-15A

水 / 空気
[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2B(15A)
1/2B(15A)
40メッシュ(標準)

1個

25,921( 28,513円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝式ガスケットで洩れなし。
【特長】
・ロストワックス鋳造法によるきれいな鋳肌=素材の安定化を実現。
・ストレーナはボディにふくらみを持たせております。
・流線形のボディによりスクリーンを有効に活用でき、圧力損失が少ない構造です。
・水平配管は元より、縦配管(上→下)での使用も可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

YKL13F-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14Fの型番YKL13F-15Aのページです。
型番YKL13F-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

    ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

    ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

      鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

      鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

        鋳鉄製Y形ストレーナ YF

        鋳鉄製Y形ストレーナ YF

          ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

          ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

            ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

            ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

              ストレーナ YM1型

              ストレーナ YM1型

                Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                  コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

                  コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

                    ステンレス製トンガリ型テンポラリーストレーナー

                    ステンレス製トンガリ型テンポラリーストレーナー

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

                        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

                          メーカー ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ミヤワキ ヨシタケ ワシノ機器 スリーエム工業 ヨシタケ 大和バルブ
                          通常価格 25,921円 9,771円 6,541円 9,830円 25,496円 15,453円 3,182円 8,674円 30,034円 13,740円 2,984円 8,662円
                          通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          形状 Y形 Y形 Y形 Y形 U形 U形 Y形 Y形 コーン形 コーン形 Y形 Y形
                          供給側 接続種類 フランジ形(JIS 10K-RF) ねじ込みRc(PT) ねじ込みRc(PT) フランジ形(JIS 10K-FF) - ねじ込みRc(PT) Rc Rc JIS10K フランジ Rc Rc
                          制御側 接続種類 フランジ形(JIS 10K-RF) ねじ込みRc(PT) ねじ込みRc(PT) フランジ形(JIS 10K-FF) - ねじ込みRc(PT) Rc Rc JIS10K その他 Rc Rc
                          最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)(MPa) 1.08 2.06 - 1.08 - 1.08 - 2 - 1 2 1
                          最高使用温度(℃) 150 150 - 120 - - - - - - - -

                          ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          YKL13F-100メッシュ-32A
                          YKL13F-100メッシュ-40A
                          YKL13F-100メッシュ-50A
                          YKL13F-20A
                          YKL13F-20メッシュ-15A
                          YKL13F-20メッシュ-20A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          使用流体 本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び スクリーン 内網

                          62,952円

                          ( 69,247円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)100メッシュ

                          68,437円

                          ( 75,281円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)100メッシュ

                          82,152円

                          ( 90,367円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)2B(50A)2B(50A)100メッシュ

                          31,408円

                          ( 34,549円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)3/4B(20A)3/4B(20A)40メッシュ(標準)

                          27,293円

                          ( 30,022円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)1/2B(15A)1/2B(15A)20メッシュ

                          32,779円

                          ( 36,057円 )
                          1個 -

                          7日目

                          水 / 空気[ステンレス鋳鋼] SCS13A(ステンレス鋳鋼)3/4B(20A)3/4B(20A)20メッシュ

                          ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました