(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,289円
税込単価
13,518円

主にフラッシング(配管施工後の異物除去)に使用するストレーナです。【特長】・試...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 形状:
    コーン形
  • 本体材質:
    SUS304
  • 供給側 接続種類:
    JIS10K
  • 供給側 管フランジの呼び:
    1B(25A)
  • 制御側 接続種類:
    JIS10K
  • 制御側 管フランジの呼び:
    1B(25A)
  • 有効遽過面積比:
    約0.8倍
  • スクリーン 内網:
    40メッシュ(標準)

型番

TB-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L 外形図

製品仕様

型式有効濾過面積比
TB約0.8倍(40メッシュ)
TBL約1.5倍(40メッシュ)
TB2L約2.3倍(40メッシュ)

材質

材質:SUS304(ステンレス)

規格表

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-25A

1個

12,289( 13,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主にフラッシング(配管施工後の異物除去)に使用するストレーナです。
【特長】
・試運転時、フラッシング用に使用する仮設ストレーナ。
・試運転終了後は取り外して、スペーサーを設置ください。

カタログ

TB-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2Lの型番TB-25Aのページです。
型番TB-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

    コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

    コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

      ステンレス製底付き型テンポラリーストレーナー

      ステンレス製底付き型テンポラリーストレーナー

        ステンレス製トンガリ型テンポラリーストレーナー

        ステンレス製トンガリ型テンポラリーストレーナー

          OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

          OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

            ステンレス製フラット型テンポラリーストレーナー

            ステンレス製フラット型テンポラリーストレーナー

              OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

              OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                オイルストレーナー(OF-100型) アダプター

                オイルストレーナー(OF-100型) アダプター

                  Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                  Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

                      OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                      OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                        OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                        OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                          OF-100LK オイルストレーナー R1×Rc1

                          OF-100LK オイルストレーナー R1×Rc1

                            メーカー ワシノ機器 ワシノ機器 スリーエム工業 スリーエム工業 オンダ製作所 スリーエム工業 オンダ製作所 オンダ製作所 ヨシタケ 日立金属(旧日立バルブ) オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 12,289円 30,034円 20,865円 13,740円 2,217円 13,759円 13,098円 1,254円 8,674円 17,225円 1,392円 3,506円 16,414円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   18日目~   19日目   4日目   7日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 - 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油
                            形状 コーン形 コーン形 コーン形 コーン形 U形 フラット形 U形 関連部品 Y形 Y型 U形 U形 U形
                            本体材質 SUS304 SUS304 ステンレス ステンレス ZDC2 ステンレス ZDC2 ZDC2 ステンレス鋳鋼 FCD-S ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 JIS10K JIS10K フランジ フランジ M フランジ Rc R Rc Rc(ねじこみ形) Rc Rc R
                            供給側 管フランジの呼び 1B(25A) 4B(100A) - - - - - - - - - - -

                            コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB
                            TB2L
                            TBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました