(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PX-21
障害物センサ (PX-2シリーズ) センサ PX

障害物センサ (PX-2シリーズ) PX-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,376円 35,169円
税込単価
45,514円 38,686円

【特長】・死角の少ない理想的な検出エリア。・軌道状況に応じたエリア選択。・長距...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出物体:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源 投光素子:
    赤外LED
  • 保護構造:
    IP65
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • 適合規格:
    EMC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PX-21 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

「小型」「ワイドエリア」「長距離」を実現

障害物センサ (PX-2シリーズ) 商品特長詳細01
障害物センサ (PX-2シリーズ) 商品特長詳細02
CE を取得しています。
CE : EMC指令

死角の少ない理想的な検出エリア

光学系を工夫し死角を減らしました。また、コネクタで簡単に接続できるサブセンサを接続すれば、さらに死角を削減できます。
(PX-24、PX-24ES、PX-23ESおよびPX-26)
障害物センサ (PX-2シリーズ) 商品特長詳細03

軌道状況に応じたエリア選択

検出エリアは切換スイッチで変更できますので、AGVの通路状況に応じたエリア制御が可能になります。さらに、PX-24ESおよびPX-23ESは外部信号によるエリア変更も可能です。
障害物センサ (PX-2シリーズ) 商品特長詳細04

長距離検出5mタイプ

自動干渉防止機能を装備

PX-26は長距離検出5m。
高速AGVでも、障害物を早期発見し、徐行、停止がスムーズに行なえます。
センサ1台に対し任意の25台のPX-2の同時入光があっても誤動作しません。
AGV同士対向しても、相手のAGVを確実に検出することができます。
AGVが行き交う現場でも安心です。

小型・省スペース

従来比1/2の小型化を実現。しかもケーブル引き出し方向も自在。小型AGV(無人搬送車)にも組み込み可能です。 また、前面からの感度調整も可能になりました。
障害物センサ (PX-2シリーズ) 商品特長詳細05

スリープ機能を装備

外部感度調整機能

センサを使用しないときはスリープ状態(待機状態)にしておくことができ、外部からの信号により起動させることができます。
消費電力が1/5ですみ、バッテリの節電に役立ちます。
外部からのアナログ信号入力により感度ボリウムで設定した範囲内で感度を調整できます。
(PX-24、PX-24ES、PX-23ESおよびPX-26)

外形図

PX-2□

障害物センサ (PX-2シリーズ) PX-2□外形寸法図

(注1):PX-22、PX-21には装備していません。

PX-SB1

障害物センサ (PX-2シリーズ) PX-SB1外形寸法図

製品仕様

メインセンサ

項目種類標準サブセンサ接続タイプ
-外部制御機能付長距離
-近距離--近距離
型番PX-22PX-21PX-24PX-24ESPX-23ESPX-26
検出距離(OUT1エリア、OUT2エリア)(注2)3m1m3m1m5m
応差(ヒステリシス)(注2)動作距離の15%以下
電源電圧10~31V DC リップル含む
消費電力(注3)動作時:1.5W以下、スリープ時:0.3W以下(サブセンサ無接続時)
OUT1
(センタ、左、右、近点OUT1、
サブセンサ、各有効エリアのOR)
OUT2
(センタ、左、右、各有効エリアのOR)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)
短絡保護装備
外来光モニタ出力-NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:40V DC以下(外来光モニタ出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作-自身の信号光(サブセンサを含む)以外の変調光入光時ON
短絡保護--
応答時間80ms以下
動作表示灯OUT1 エリア赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)
OUT2 エリア黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)
感度ボリウム連続可変ボリウム装備(OUT1エリア、近点右OUT1エリア、近点左OUT1エリア、OUT2エリア、各エリア独立)
外部感度調整機能-アナログ電圧入力にて感度調整が可能
検出エリアディップスイッチにて4種類の検出エリアを選択可能ディップスイッチまたは外部入力にて
4種類(外部入力時は8種類)の検出
エリアを選択可能
固定
スリープ機能動作 / スリープ 外部入力にて選択可能
自動干渉防止機能同時に25台までの入光による干渉を防止



保護構造IP65(IEC)、防噴流形
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)
材質ケース:ABS、レンズ:アクリル、操作カバー:ポリカーボネート
ケーブル0.3mm2 5芯キャブタイヤケーブル
0.5m付(入・出力用)
入・出力用:0.18mm2 9芯(PX-24ES、PX-23ESは12芯)キャブタイヤケーブル0.5m付
サブセンサ接続用:0.18mm2 10芯コネクタ付キャブタイヤケーブル0.5m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(サブセンサ接続用は10m)まで延長可能
質量本体質量:約210g、梱包質量:約390g本体質量:約220g
梱包質量:約400g
本体質量:約210g
梱包質量:約390g
付属品MS-PX-2(メインセンサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本、エリア切換接続銘板:1枚(PX-24ES、PX-23ESのみ)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):検出距離および応差(ヒステリシス)は、白色無光沢紙(300×300mm)に対する値です。
(注3):消費電流は、次式によりお求めください。
          消費電流=消費電力÷電源電圧
          (例) 電源電圧12Vの場合の消費電流(動作時)は1.5W÷12V=0.125A=125mA

サブセンサ(注2)

項目型番PX-SB1
組み合わせメインセンサPX-24、PX-24ES、PX-23ES、PX-26
組み合わせ台数メインセンサ1台に対し、PX-SB1を2台まで接続可能
検出距離(注3)700mm
電源電圧メインセンサより供給
消費電流1台につきメインセンサの消費電流が約30mA増加
出力メインセンサのOUT1とOR動作
動作表示灯赤色LED(入光時点灯)
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
投光素子赤外LED(変調式)
材質ポリカーボネート
ケーブル0.3mm2 5芯コネクタ付キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
質量本体質量:約130g、梱包質量:240g
付属品MS-NX5-1(サブセンサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本

上記以外の仕様についてはメインセンサと同じです。
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):サブセンサ単体でのご使用はできません。
(注3):検出距離は、白色無光沢紙(300×300mm)に対する値です。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
商品タイプ
ヘッド材質
接続方式
ケーブル長(m)
芯数
出力
電源電圧
出力動作
応差
検出距離詳細(mm)
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-21

~1000
メインセンサ 標準 近距離
ABS
キャブタイヤケーブル(入出力用)
0.5
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
DC 10~31V
入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)
応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)
1000
-10~+55
35~85
W83×H43×L73
10

1個

41,376円

35,169

( 38,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・死角の少ない理想的な検出エリア。
・軌道状況に応じたエリア選択。
・長距離検出5mタイプ。
・自動干渉防止機能を装備。
・小型・省スペース。
・スリープ機能を装備。
・外部感度調整機能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

PX-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

障害物センサ (PX-2シリーズ)の型番PX-21のページです。
型番PX-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

障害物センサ (PX-2シリーズ)

障害物センサ (PX-2シリーズ)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

      長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

      長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

        超小型レーザラインセンサ

        超小型レーザラインセンサ

          スマートファイバアンプ E3X-HD

          スマートファイバアンプ E3X-HD

            超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

            超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

              小型光電センサ BYDシリーズ

              小型光電センサ BYDシリーズ

                超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                  高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                  高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                    デジタルファイバセンサ (FX-410)

                    デジタルファイバセンサ (FX-410)

                      マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                      マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                        小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

                        小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

                          シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                          シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                            メーカー Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic オムロン Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン オムロン
                            通常価格 12,899円 21,900円 21,798円 24,803円 9,797円 17,310円 3,292円 15,006円 29,337円 17,009円 13,255円 3,272円 7,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ - 光電センサ エリアセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ
                            検出方式 拡散反射 - 拡散反射 - - - - 透過 拡散反射 - - - -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) - 内蔵型 - 分離型(アンプ単体) - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体)
                            検出物体 不透明体 - - - - - - 不透明体 - 不透明体 不透明体 - -
                            光軸の配置種類 投光・受光一体単体使用 - - - - - - 投光・受光部別体 - 投光・受光一体単体使用 投光・受光一体単体使用 - -

                            障害物センサ (PX-2シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PX-22
                            PX-23ES
                            PX-24
                            PX-24ES
                            PX-26
                            PX-SB1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 商品タイプ ヘッド材質 接続方式 ケーブル長
                            (m)
                            芯数 出力 電源電圧 出力動作 応差 検出距離詳細
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            使用湿度範囲
                            (%)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            42,899円

                            ( 47,189円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~3000メインセンサ 標準ABSキャブタイヤケーブル(入出力用)0.55NPNトランジスタ・オープンコレクタDC 10~31V入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)3000-10~+5535~85W83×H43×L73

                            48,778円

                            ( 53,656円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~1000メインセンサ サブセンサ接続タイプ 外部制御機能付 近距離ABSキャブタイヤケーブル(入出力用)/コネクタ付キャブタイヤケーブル(サブセンサ接続用)0.512(入出力用)/10(接続用)NPNトランジスタ・オープンコレクタDC 10~31V入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)1000-10~+5535~85W83×H43×L73

                            47,899円

                            ( 52,689円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10~3000メインセンサ サブセンサ接続タイプABSキャブタイヤケーブル(入出力用)/コネクタ付キャブタイヤケーブル(サブセンサ接続用)0.59NPNトランジスタ・オープンコレクタDC 10~31V入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)3000-10~+5535~85W83×H43×L73

                            53,899円

                            ( 59,289円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~3000メインセンサ サブセンサ接続タイプ 外部制御機能付ABSキャブタイヤケーブル(入出力用)/コネクタ付キャブタイヤケーブル(サブセンサ接続用)0.512(入出力用)/10(接続用)NPNトランジスタ・オープンコレクタDC 10~31V入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)3000-10~+5535~85W83×H43×L73

                            48,778円

                            ( 53,656円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~5000メインセンサ サブセンサ接続タイプ 長距離ABSキャブタイヤケーブル(入出力用)/コネクタ付キャブタイヤケーブル(サブセンサ接続用)0.59(入出力用)/10(接続用)NPNトランジスタ・オープンコレクタDC 10~31V入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)応差15%以下(白色無光沢紙300X300mm)5000-10~+5535~85W83×H43×L73

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -~1000サブセンサポリカーボネートコネクタ付キャブタイヤケーブル25メインセンサのOUT1とOR動作メインセンサより供給(DC 10~31V)--700--W36.5×H18×L62

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました