(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,246円 ~ 13,715円
税込価格
4,671円 ~ 15,087円

【特長】・フリー電源・小型サイズの世界中で使える標準センサです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP66
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ヘッド材質:
    ポリカーボネート
  • 接続方式:
    ケーブルタイプ
  • 出力:
    リレー接点1c
  • 電源電圧:
    AC 24~240V または DC+10%~15% 12~240V
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W35×H18×L62

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:NX5-M10RB-C5,NX5-M30B-C5,NX5-M10RP-C5,NX5-M30A-C5,NX5-M10RA-C5

    2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。弊社在庫品については弊社在庫限りで販売終了いたします。
    対象型番:NX5-M10RA,NX5-M30B,NX5-M10RB
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

世界中で使える標準センサ

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細01
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細02
CE 、GB を取得しています。
CE : 低電圧指令、EMC指令
GB : ケーブル長5mタイプは中国国内販売分のみ認証取得

フリー電源

24~240V ACまたは12~240V DC、世界中の電源で使用可能です。
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細03

小型サイズ

フリー電源ながら奥行きわずか35mm。
(W18×H62×D35mm)
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細04

長距離検出

立駐・搬送ラインなどで余裕のある設定が可能です。
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細05

光軸調整が容易

透過型10mタイプとミラー反射型5mタイプに赤色LEDを採用。
投光部の光を見ながら光軸調整が行なえます。
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細06

高信頼

保護構造IP66、少々の水やホコリも心配いりません。 また、出力リレーに密封型リレーを採用。排気ガスに対する信頼性も高い構造です。
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細07

干渉防止機能

2セットを密着取り付け可能です。(透過型30mタイプを除く)
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 商品特長詳細08

製品仕様

項目種類透過型ミラー反射型拡散反射型
--長距離偏光フィルタ付長距離
型番NX5-M10RANX5-M10RBNX5-M30BNX5-PRVM5ANX5-PRVM5BNX5-RM7ANX5-RM7BNX5-D700ANX5-D700B
検出距離10m30m0.1~5m(注2)0.1~7m(注2)700mm(注3)
検出物体φ20mm以上の
不透明体(注4)
φ20mm以上の不透明体
(完全遮光物体)(注4)
φ50mm以上の不透明体
半透明体、鏡面体(注2)(注5)
φ50mm以上の不透明体、
半透明体(注2)(注5)
不透明体、半透明体、
透明体(注5)
応差(ヒステリシス)-動作距離の15%以下(注3)
繰り返し精度(検出軸に直角方向)0.1mm以下0.2mm以下0.3mm以下
電源電圧24-240V AC(-15~+10%)または12~240V DC(-15~+10%) リップルP-P10%以下
消費電力投光器:1VA以下
受光器:2VA以下
投光器:1.5VA以下
受光器:2VA以下
2VA以下
出力リレー接点1c
・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)
30V DC 2A(抵抗負荷)
・電気的寿命:50万回以上(DC定格負荷、開閉頻度3,600回/時)
10万回以上(AC定格負荷、開閉頻度3,600回/時)
・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36,000回/時)
出力動作入光時ON遮光時ON遮光時ON入光時ON遮光時ON入光時ON遮光時ON入光時ON非入光時ON
応答時間10ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
電源表示灯-赤色LED(通電時点灯)-
感度ボリウム連続可変ボリウム装備-連続可変ボリウム装備-連続可変ボリウム装備
自動干渉防止機能(干渉防止フィルタにて対応)-装備(2台まで密着取り付け可能)



保護構造IP66(IEC)、耐水形
使用周囲温度-20~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)(注6)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,500lx以下
耐電圧電源・出力間:AC1,500V 1分間、リレー接点端子間:AC1,000V 1分間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 電源・出力間、リレー接点端子間
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤色LED(変調式)赤外LED(変調式)赤色LED(変調式)赤外LED(変調式)
発光ピーク波長660nm880nm660nm880nm
材質ケース:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、前面カバー(ミラー反射型のみ):アクリル
ケーブル0.3mm2 5芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
本体質量投光器:約100g
受光器:約140g
投光器:約125g
受光器:約140g
約140g
付属品調整ドライバ:1本-RF-230(反射ミラー):1個
調整ドライバ:1本
RF-230(反射ミラー):1個調整ドライバ:1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):ミラー反射型の検出距離および検出物体は、反射ミラーRF-230に対する値です。また検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。
          検出物体の検出は、0.1m以下でも可能です。

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 設置可能範囲

(注3):拡散反射型の検出距離および応差は、白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
(注4):スリット(別売)を装着すれば、3×6mmの小物体まで検出可能です。
(注5):必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。
(注6):-15℃以下でご使用になる場合には、お問い合わせください。

使用例

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) 立体駐車場での車の位置検出

立体駐車場での車の位置検出

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ) コンベヤ上のワーク検出

コンベヤ上のワーク検出

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
商品タイプ
検出物体
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
検出光の種類
光源 投光素子
機能
ケーブル長(m)
芯数
反射ミラー
光軸数
出力動作
検出距離詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透過
~10000
ビームセンサ
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
赤色LED
標準
5
5 (投光器は2芯)
なし
-
入光時ONタイプ
10000
-

1個

9,248( 10,173円 )

6日目

透過
~10000
ビームセンサ
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
赤色LED
標準
5
5 (投光器は2芯)
なし
-
遮光時ONタイプ
10000
-

1個

9,248( 10,173円 )

6日目

透過
~10000
ビームセンサ(投光器単体)
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
赤色LED
標準
5
5 (投光器は2芯)
なし
-
-
10000
10

1個

4,246( 4,671円 )

6日目

透過
10000超
ビームセンサ
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
赤外LED
長距離検出
5
5 (投光器は2芯)
なし
-
入光時ONタイプ
30000
10

1個

13,715( 15,087円 )

6日目

透過
10000超
ビームセンサ
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
赤外LED
長距離検出
5
5 (投光器は2芯)
なし
-
遮光時ONタイプ
30000
10

1個

13,715( 15,087円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・フリー電源・小型サイズの世界中で使える標準センサです。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:NX5-M10RB-C5,NX5-M30B-C5,NX5-M10RP-C5,NX5-M30A-C5,NX5-M10RA-C5

    2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。弊社在庫品については弊社在庫限りで販売終了いたします。
    対象型番:NX5-M10RA,NX5-M30B,NX5-M10RB
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

    アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)

    アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)

      AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

      AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

        アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

        アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

            小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

            小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

              シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

              シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                      障害物センサ (PX-2シリーズ)

                      障害物センサ (PX-2シリーズ)

                        高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                        高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                          小型光電センサ BYDシリーズ

                          小型光電センサ BYDシリーズ

                            メーカー Panasonic Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 4,246円 21,899円 4,600円 21,900円 7,170円 1,258円 7,997円 15,006円 13,836円 45,899円 12,899円 29,337円 3,292円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ - ファイバーセンサ エリアセンサ レーザーセンサ エリアセンサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 - 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型
                            保護構造 IP66 IP67 - - IP67 - - IP62 - IP40 IP65 - -
                            ヘッド形状 - - - - - - -
                            検出光放射方向 側面 側面 - - 側面 - - - - フラットON 側面 - -

                            フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            NX−52D旧機種の代替品
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/08
                            NX52Dセンサーの感度が不安定になり、あいにく、金曜日の夕方に手配することになりました。
                            既に生産中止と分かっていましたが、PDFファイルを参照し、互換代替品として本センサーを手配しました。
                            無理難題とは判っていましたが、日曜日配達を指定しラインを止めることもなく修理対応できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            当社の工場建屋の出入り口に取付けてある、シャッターの開閉をこの商品、ビームセンサで制御しています。シャッターの開閉動作がおかしくなったので、今まで取りついていた商品と同じ物をメンテナンス用として、納期が早かった、ミスミから購入しました。交換後特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました