わずか10mmの超薄型で省スペース化を実現、見やすい作業指示灯を装備。
型番
未確定11件の候補があります。
Loading...
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
この検出距離ならパ?ツストッカの手の有無確認としても安心です。
投光器
受光器
項目 | 種類 | NPN出力 | PNP出力 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 長距離タイプ | 標準タイプ | 長距離タイプ | ||
型番 | NA1-PK5 | NA1-5 | NA1-PK5-PN | NA1-5-PN | |
検出幅 | 100mm | ||||
検出距離(注2) | 0.1~1.2m (SHORT側設定時は0.05~0.5m) | 0.2~3m (SHORT側設定時は0.05~1m) | 0.1~1.2m (SHORT側設定時は0.05~0.5m) | 0.2~3m (SHORT側設定時は0.05~1m) | |
光軸ピッチ | 25mm | ||||
光軸数 | 5光軸 | ||||
検出物体 | φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) | ||||
電源電圧 | 12~24V DC±10% リップル P-P10%以下 | ||||
消費電力(注3) | 投光器:0.5W以下、受光器:0.8W以下 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.9W以下 | |||
出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) 0.4V以下(流入電流16mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) 0.4V以下(流出電流16mAにて) | |||
出力動作 | 1光軸以上遮光時ONまたはOFF / 2光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 | ||||
短絡保護 | 装備 | ||||
応答時間 | 10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) | ||||
表 示 灯 | 投光器 | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力High時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | ||
受光器 | 動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光 軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯) 安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | 動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光 軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯) 安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力High時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | |||
干渉防止機能 | 装備 | ||||
耐 環 境 性 | 保護構造 | IP62(IEC)、防滴形 | |||
使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||||
使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 | ||||
耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||||
絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||||
耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | ||||
耐衝撃 | 耐久490m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||||
投光素子 | 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) | ||||
材質 | ケース:耐熱ABS、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル | ||||
ケーブル | 0.3mm2 4芯(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 | ||||
ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100mまで延長可能 | ||||
質量 | 本体質量:投光器 約80g 受光器 約85g 梱包質量:約270g | 本体質量:投光器 約70g 受光器 約80g 梱包質量:約270g | 本体質量:投光器 約80g 受光器 約85g 梱包質量:約270g | 本体質量:投光器 約70g 受光器 約80g 梱包質量:約270g |
(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。
(注3): 消費電流は、次式によりお求めください。
消費電流=消費電力÷電源電圧
(例) 電源電圧12Vの場合の投光器の消費電流は、0.5W÷12V≒0.042A=42mA
エンジン部品取り出しミスの防止
位置決め範囲の広いワークの検出
型番 |
環境対応 |
検出距離【区分】 |
商品タイプ |
検出光放射方向 |
接続方式 |
ケーブル長(m) |
芯数 |
出力 |
検出距離詳細(mm) |
使用湿度範囲(%) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
RoHS対応(10物質)
|
~3000
|
長距離タイプ
|
フラットON
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4(投光器は3芯)
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
35~85
| 10 | 1個 | 36,899円(
40,589円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
~3000
|
長距離タイプ
|
フラットON
|
標準ケーブルタイプ
|
5
|
4
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
35~85
| 10 | 1個 | 36,642円(
40,306円
) | 6日目 | |
RoHS非対応
|
~3000
|
長距離タイプ
|
フラットON
|
中継コネクタタイプ
|
-
|
-
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
35~85
| - | 1個 | 40,688円(
44,757円
) | 6日目 | |
RoHS対応(10物質)
|
~3000
|
長距離タイプ
|
フラットON
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4(投光器は3芯)
|
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
35~85
| 10 | 1個 | 36,899円(
40,589円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS非対応
|
~3000
|
長距離タイプ
|
フラットON
|
中継コネクタタイプ
|
-
|
-
|
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
35~85
| - | 1個 | 43,996円(
48,396円
) | 6日目 | |
RoHS対応(10物質)
|
~3000
|
NA1-5の受光器
|
-
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
-
| 10 | 1個 | 24,116円(
26,528円
) | 6日目 | |
RoHS対応(10物質)
|
~3000
|
NA1-5の投光器
|
-
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4
|
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
|
200~3000
|
-
| 10 | 1個 | 15,006円(
16,507円
) | 6日目 | |
RoHS対応(10物質)
|
~2000
|
高輝度作業指示タイプ
|
フラットON
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4(投光器は3芯)
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
100~1200
|
35~85
| 10 | 1個 | 36,899円(
40,589円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS非対応
|
~2000
|
高輝度作業指示タイプ
|
フラットON
|
中継コネクタタイプ
|
-
|
-
|
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
|
100~1200
|
35~85
| - | 1個 | 45,899円(
50,489円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS非対応
|
~2000
|
標準タイプ
|
フラットON
|
標準ケーブルタイプ
|
2
|
4(投光器は3芯)
|
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
|
100~1200
|
35~85
| - | 1個 | 37,905円(
41,696円
) | 6日目 | |
RoHS非対応
|
~2000
|
高輝度作業指示タイプ
|
フラットON
|
中継コネクタタイプ
|
-
|
-
|
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
|
100~1200
|
35~85
| - | 1個 | 45,899円(
50,489円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
わずか10mmの超薄型で省スペース化を実現、見やすい作業指示灯を装備。