(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,013円 5,111円
税込単価
6,614円 5,622円

安全対策不要の「クラス1」レーザを搭載。【特長】・光源に「クラス1」レーザ(J...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
検出距離(mm)
出力
製品種類
JIS/IEC規格適合タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-SV1

アクセサリ
500
-
サイドビュウアタッチメント
-
10

1個

6,013円

5,111

( 5,622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全対策不要の「クラス1」レーザを搭載。
【特長】
・光源に「クラス1」レーザ(JISおよびIEC規格)を使用していますので、JISおよびIEC規格で定められている保護具など、安全対策の必要はありません。
・広いエリアで高精度検出。検出エリア15×500mm、最小検出物体φ0.1mm、さらに繰り返し精度10μm以下と高精度な検出が可能です。
・モニタがベストポジションへ導いてくれますので、目に見えない光でも光軸調整が容易に行えます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LA-SV1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ式ラインセンサ LAシリーズの型番LA-SV1のページです。
型番LA-SV1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

レーザ式ラインセンサ LAシリーズ

    高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

    高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

      スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

      スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

        ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

        ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

          スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

          スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

            接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

            接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

              取付金具 (LA)

              取付金具 (LA)

                ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                  スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                  スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                    スマートセンサ リニア近接タイプ【ZX-E】

                    スマートセンサ リニア近接タイプ【ZX-E】

                      リニア傾斜センサ D5R

                      リニア傾斜センサ D5R

                        ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                        ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                          取付金具 (HL-T1)

                          取付金具 (HL-T1)

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 6,013円 44,601円 5,163円 298,713円 13,413円 49,988円 564円 525,962円 2,475円 70,911円 8,597円 981円 572円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  

                            レーザ式ラインセンサ LAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました