(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,310円 ~ 71,359円
税込価格
19,041円 ~ 78,495円

超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。【特長】・超...

詳細情報を確認する

  • 検出光放射方向:
    前面

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ

超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細01
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細02
CE 、FDA を取得しています。
CE : EMC指令
FDA : HL-T□Fのみ

超小型センサヘッド

レーザラインセンサHL-T1シリーズは、高性能と超小型サイズを実現。省スペース化、設置スペースの削減に貢献します。

超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細03

分解能4μmの高精度判別を実現

4μm(平均回数64回)の高分解能により、高精度の位置決めや寸法判別が可能です
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細04

安全性重視のクラス1レーザ採用

クラス1レーザ(JIS/IEC)の採用により、安全方策の必要はありませんので、光電センサ感覚で安心してご使用いただけます。

長距離検出

HL-T1005A(F)およびHL-T1010A(F) 500mm、HL-T1001A(F) 2mの長距離検出を実現しました。

わずかな光量差を高精度に判別

レーザラインセンサHL-T1シリーズは、わずかな光量差を判別できますので、ガラスの濃淡判別が確実に行なえます。また入光量をパーセントで表示できますので透過率の判定も可能です。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細05

最小検出物体φ8μm HL-T1001A


ビーム径φ1mmのレーザ光が、ボンディングワイヤなどマイクロメートルオーダーの微小物体検出を可能にしました。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細06

FDA規則適合タイプを用意

米国への輸出機械に最適なFDA規則適合タイプを用意しました。 [FDA:クラス2、JIS/IEC:クラス1]

便利な機能をフル装備

基準受光量設定/オートスケーリング/計測処理(各種タイマ機能・各種ホールド機能)/微分/モニタフォーカス……など、コンパクトなボディに多彩な機能を装備。 さまざまなアプリケーションに対応できます。

2台のセンサの演算が可能

コントローラ間に演算ユニット(オプション)を連結するだけで、2台のセンサの演算(加・減算)が可能。デジタルパネルコントローラも必要ありません。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細07

アナログ電流/電圧出力が切り換え可能

アナログ出力は、電流(4~20mA)/電圧(±4V)の2出力を切り換えて使用。モニタフォーカス機能でアナログ電圧出力では±5Vや0~5Vに出力範囲を変更でき、さまざまな接続機器に対応できます。

モニタフォーカス機能

リニア出力の出力範囲(電流4~20mA/電圧±4V)を自由に設定できます。リニア出力の電流/電圧切り換えと併用することにより、さまざまな接続機器の仕様に対応できます。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細08

3方式のティーチングが可能

位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチングの3方式のティーチングが可能。さまざまな現場の多様な用途に対応します。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細09

優れた操作性を実現

デジタル表示を見ながら十字キーで、すべての設定が簡単に操作できます。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細10

レーザダイオードの劣化をチェック

レーザダイオードの劣化を自己診断します。 劣化(寿命)を検出すると、メインデジタル表示部にエラー表示されます。万一に備えて前もっての対応が可能です。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細11

判別分解能を手軽に確認

分解能表示モードに設定することにより、手軽に分解能が確認できます。分解能を表示することで、しきい値設定の余裕度を簡単に把握でき、検出可否判断が的確に行なえます。
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 商品特長詳細12

使用例

チップ部品の姿勢確認

リードフレームの着座不良検出

ウェーハカセット内のウェーハ検出

超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 使用例01
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 使用例02
超小型レーザラインセンサ (HL-T1) 使用例03

型番リスト

型番
種類
検出方式
検出距離【区分】
アンプ 種類
センサオプション種類
商品タイプ
検出物体
検出光の種類
光源 投光素子
ヘッド形状
ヘッド材質
接続方式
ケーブル長(m)
芯数
電源電圧
ビームサイズ(mm)
検出幅(mm)
検出距離詳細(mm)
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
ケーブル・ケーブルコネクタ
延長ケーブル
-
-
-
円筒
-
両側コネクタ付ケーブル
4
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

18,990( 20,889円 )

6日目

関連部品
-
-
-
ケーブル・ケーブルコネクタ
延長ケーブル
-
-
-
円筒
-
両側コネクタ付ケーブル
8
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

22,285( 24,514円 )

6日目

関連部品
-
-
-
その他
サイドビュウアタッチメント
不透明体 / 微小面積
-
-
ポリエーテルイミド(PEI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W15×H15×L15
10

1個

18,637( 20,501円 )

11日目

関連部品
-
-
-
その他
サイドビュウアタッチメント
不透明体 / 微小面積
-
-
ポリエーテルイミド(PEI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W21×H20×L20
10

1個

17,310( 19,041円 )

6日目

光電センサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス1)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
φ1
-
0~500/500~2000
0~50
35~85
W15×H15×L34
10

1個

65,684( 72,252円 )

6日目

光電センサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス2)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
φ1
-
0~500/500~2000
0~50
35~85
W15×H15×L34
10

1個

71,359( 78,495円 )

6日目

光電センサ
透過
~500
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス1)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
-
5
500
0~50
35~85
W15×H15×L34
10

1個

65,684( 72,252円 )

6日目

光電センサ
透過
~500
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス2)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
-
5
500
0~50
35~85
W15×H15×L34
10

1個

71,359( 78,495円 )

6日目

光電センサ
透過
~500
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス1)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
-
10
500
0~50
35~85
W20×H20×L42
10

1個

65,684( 72,252円 )

6日目

光電センサ
透過
~500
分離型(センサ単体)
-
センサヘッド
不透明体
レーザー(クラス2)
赤色
ポリエーテルイミド(PEI)
コネクタ付ケーブル
0.5
3
DC±10% 24V
-
10
500
0~50
35~85
W20×H20×L42
10

1個

71,359( 78,495円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。
【特長】
・超小型センサヘッド
 高性能と、超小型サイズを実現。
・省スペース化、設置スペースの削減に貢献します。
・分解能4μmの高精度判別を実現
 4μm(平均回数64回)の高分解能により、高精度の位置決めや寸法判別が可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

      アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

      アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

        超微小スポットレンズユニット

        超微小スポットレンズユニット

          ファイバユニット 回帰反射タイプ

          ファイバユニット 回帰反射タイプ

            小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

            小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

              ファイバセンサ (FT/FD/FR)

              ファイバセンサ (FT/FD/FR)

                漏液ファイバユニット

                漏液ファイバユニット

                  ファイバユニット

                  ファイバユニット

                    デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                    デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                      小型光電センサ BYシリーズ

                      小型光電センサ BYシリーズ

                        極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

                        極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

                          小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

                          小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

                            メーカー Panasonic オムロン アズビル アズビル オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic アズビル アズビル Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic オムロン
                            通常価格 17,310円 3,272円 14,639円 7,190円 13,563円 1,258円 1,858円 51,870円 4,871円 24,147円 4,494円 9,997円 4,889円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            検出光放射方向 前面 - - - - - - - - - - - -

                            超小型レーザラインセンサ (HL-T1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました