【特長】・センシングエンジン「 SENTRION」搭載のFX-500シリーズは...
項目 | 種類 | 標準タイプ | 2出力タイプ | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
型番 | NPN出力 | FX-501 | FX-502 | FX-505-C2 | |
PNP出力 | FX-501P | - | FX-505P-C2 | ||
CEマーキング適合指令 | CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定 | ||||
電源電圧 | 12~24V DC(-15%~+10%) リップルP-P10%以下 | ||||
消費電力 | 通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) | ||||
出力 [2出力タイプ・ケーブル タイプは出力1、出力2] | 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA (2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)(注2) ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(注3)(最大流入電流にて) 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA (2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)(注2) ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) | ||||
出力点数 | 1点 | 2点 | |||
出力動作 | 入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え | ||||
短絡保護 | 装備 | ||||
応答時間 | H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 | ||||
モニタ電流出力 (ケーブルタイプのみ) | 出力電流:約4~20mA〔H-SP、FAST、STD:0~4,000表示、LONG:0~8,000表示にて(注4)〕、 応答時間:2ms以下、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±3%F.S.以内、 負荷抵抗:0~250Ω | ||||
外部入力 [2出力タイプは、 出力2と切り換え] | - | 〈NPN出力タイプ〉 NPN無接点入力 ・信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放 Low:0~+1.2V DC(流出電流0.5mA) ・入力インピーダンス:約10kΩ 〈PNP出力タイプ〉 PNP無接点入力 ・信号条件 High:+4V~+V DC(流入電流3mA) Low:0~+0.6V DCまたは開放 ・入力インピーダンス:約10kΩ | |||
外部入力対応機能 | - | 投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点ティーチング)/ 論理演算設定/コピー機能のロック/表示アジャスト/データバンクロード/ データバンクセーブ 切換式 | |||
感度設定方法 | 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 | ||||
入光量表示範囲 | H-SP/FAST/STD:0~4,000、LONG:0~8,000、U-LG/HYPR:0~9,999 | ||||
タイマ機能 | オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 〈出力1〉 オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | |||
〈出力2〉 オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | |||||
タイマ時間 | タイマレンジ“ms”:約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ“sec.”:約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ“1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定 | ||||
投光量可変機能 | 装備 3段階(各段階25~100%)+自動設定〔但し、H-SP時は1段階(25~100%)〕 | ||||
干渉防止機能 | 装備(注5)自動/異周波 切換式 | ||||
各種設定 | ヒステリシス設定/シフト設定/投光パワー設定/表示反転設定/ECO設定/データバンクロード・セーブ設定/ コピー設定/コード設定/リセット設定/論理演算設定/しきい値追従周期設定等 | ||||
保護構造 | IP40(IEC) | ||||
使用周囲温度 | -10~+55℃〔4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~+45℃〕 (但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||||
投光素子(変調式) | 赤色LED(発光ピーク波長:643nm) | ||||
材質 | ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール | ||||
ケーブル | - | 0.2mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付 | |||
ケーブル延長 | - | 0.3mm2以上のケーブルにて 全長100mまで延長可能 (但し、電源電圧12V DC以上) | |||
質量 | 本体質量:約15g、梱包質量:約70g | 本体質量:約60g、梱包質量:約100g | |||
付属品 | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):連結コネクタタイプを5台以上連結した場合は、50mA(2出力タイプ、ケーブルタイプは25mA)となります。
(注3):ケーブル長さ5mのワンタッチケーブル(別売)を使用した場合です。
(注4):表示アジャスト設定を行なった場合は、対応しません。
(注5):自動干渉防止機能使用時のファイバ密着取り付け可能セット数は、下表の通り応答時間により異なります。異周波干渉防止機能使用時のファイバ密着取り付け可能セット数は、3台までです。
応答時間 | H-SP | FAST | STD | LONG | U-LG | HYPR |
---|---|---|---|---|---|---|
IP-1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 |
項目 | 種類 | コネクタタイプ | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|
型番 | NPN出力 | FX-551 | FX-551-C2 | |
CEマーキング適合指令 | CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定 | |||
電源電圧 | 12~24V DC(-15%~+10%)リップルP-P10%以下 | |||
消費電力 | 通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下) | |||
出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(注2)(最大流入電流にて) | |||
出力動作 | 入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え | |||
短絡保護 | 装備 | |||
応答時間 | FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 | |||
感度設定方法 | 2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整 | |||
受光感度設定 | 装備、4段階 | |||
入光量表示範囲 | FAST / STD:0~4,000、LONG:0~8,000、U-LG / HYPR:0~9,999 | |||
タイマ機能 | オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変 | |||
タイマ時間 | タイマレンジ“ms”:約1~9,999ms、約1ms単位 / タイマレンジ“sec.”:約1~32s、約1s単位 / タイマレンジ“1/10ms”:約0.1~999.9ms、約0.1ms単位(注3) | |||
異周波干渉防止機能(注4) | 装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。 F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下 | |||
保護構造 | IP40(IEC) | |||
使用周囲温度 | -10~+55℃(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃) (但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | |||
投光素子(変調式) | 赤色LED(発光ピーク波長:660nm) | |||
材質 | ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール | |||
ケーブル | - | 0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付 | ||
ケーブル延長 | - | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 (但し、電源電圧12V DC以上) | ||
質量 | 本体質量:約15g、梱包質量:約55g | 本体質量:約55g、梱包質量:約90g |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):ケーブル長さ5mのワンタッチケーブル(別売)を使用した場合です。
(注3):“ LONG”、“U-LG”、“HYPR”、“IP-F”、“IP-R”設定時は、タイマレンジ“ 1/10ms”に設定することはできません。
(注4):ヒステリシスが大きくなります。検出条件をご確認の上、ご使用ください。
Loading...
【特長】
・センシングエンジン「 SENTRION」搭載のFX-500シリーズは、高速応答で生産性向上に貢献します
この商品に近い類似品がありませんでした。
FX-551-C2で型番確定
デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550の型番FX-551-C2のページです。
型番FX-551-C2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FX-501P |
FX-502 |
FX-505-C2 |
FX-505P-C2 |
FX-551 |
FX-551L3-P-J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 環境対応 | 商品タイプ | 検出光の種類 | 接続方式 | ケーブル長 (m) | 芯数 | 出力 | 接続台数 | 付属品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,899円 ( 19,689円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 標準タイプ | 標準 | - | - | - | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃ | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | Sensing Engine SENTRION搭載 | |
19,899円 ( 21,889円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RoHS対応(10物質) | 2点出力タイプ | 標準 | - | - | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃ | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | Sensing Engine SENTRION搭載 | |
20,233円 ( 22,256円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RoHS対応(10物質) | ケーブルタイプ | 標準 | ケーブルタイプ | 2 | 6 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃ | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | Sensing Engine SENTRION搭載 | |
19,336円 ( 21,270円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | ケーブルタイプ | 標準 | ケーブルタイプ | 2 | 6 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃ | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | Sensing Engine SENTRION搭載 | |
13,899円 ( 15,289円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RoHS対応(10物質) | コネクタタイプ | 標準 | コネクタタイプ | - | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃ | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | Sensing Engine SENTRION搭載 | |
16,805円 ( 18,486円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | RoHS非対応 | M12コネクタタイプ | - | コネクタタイプ | - | - | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | - | - | - |