(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
18,071円 ~ 20,899円
税込価格
19,878円 ~ 22,989円

進化を遂げ、従来抑えきれなかった周囲環境の変化による投光量のふらつきを抑え、安...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(アンプ単体)
  • 出力:
    PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ
  • タイマ機能:
    あり
  • 電源電圧:
    12~24VDC±10%
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • アンプ最大サイズ(mm):
    W30.5×H10×L70.5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

さらなる進化を遂げ、検出性能の大幅向上を実現

デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細01

長期・短期間の安定検出 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]

投光素子の経年変化を極限まで抑え、安定した発光量を確保する「4元素発光素子」に加え、新たに「APC(Auto Power Control)回路」を搭載。投光量を微妙にコントロールすることで電源投入時などの変動も抑えますので、従来抑えきれなかった周囲環境の変化による投光量のふらつきを抑えて、安定検出状態を保持します。
デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細03

投光量可変 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]

近距離での検出時や、透明体・微小物体の検出時など、受光レベルが飽和してしまう場合に応答時間を変えずにセンサの投光量を調節して検出を安定させることができます。従来、応答時間やファイバの変更をしなければならなかった検出も、この機能を使えば容易に設定が行なえます。
デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細04

超高速応答35μs [FX-301-HS]

35μsの超高速応答を実現。高速で移動する微小ワークの検出などにも対応できます。また、標準タイプのFX-301およびFX-305も従来比2倍の65μsを実現。
デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細05

最大表示9999 [FX-305]

4桁フル表示 9999。従来品に比べdigit値の差が大きくなり余裕を持った設定が可能。しきい値設定は最大9999まで1digit単位で行なえますので、より細かく容易に設定できます。
デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細06

初心者でも使えるMODE NAVI [全機種]

センサの基本操作項目を6つの表示で表すMODE NAVI。今、どの操作モードに設定されているかがひと目で確認できるため、初めての方でも迷うことなく簡単に操作できます。

しきい値の確認が容易 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]

RUNモード中でも、ジョグスイッチを倒すことによりしきい値の確認が行なえます。
デジタルファイバセンサ (FX-300) 商品特長詳細07

外形図

コネクタ接続式タイプ

ケーブルタイプ

デジタルファイバセンサ (FX-300) コネクタ接続式タイプ外形寸法図

(注1): FX-305(P)は、出力1動作表示灯(橙色)です。
(注2): FX-305(P)は、出力2動作表示灯(橙色)です。
(注3): FX-301□は3ピン、FX-305(P)は、4ピンです。

デジタルファイバセンサ (FX-300) ケーブルタイプ外形寸法図

商品特長詳細

初心者でも使えるMODE NAVI

センサの基本操作項目を6つの表示で表すMODENAVI。今、どの操作モードに設定されているかがひと目で確認できるため、初めての方でも迷うことなく簡単に操作できます。

型番リスト

型番
環境対応
商品タイプ
光源 投光素子
アンプ機能
接続方式
ケーブル長(m)
芯数
出力動作
接続台数
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS非対応
-
赤色LED
-
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON 切換式
-
-
-

1個

18,071( 19,878円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
青色LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

20,899( 22,989円 )

4日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
青色LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

18,221( 20,043円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
緑色LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

20,253( 22,278円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
緑色LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

18,221( 20,043円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
赤外LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

19,241( 21,165円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
標準タイプ
赤外LED
しきい値自動補正
コネクタ接続式タイプ
-
-
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
配線長:5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20mまで可/温度:4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
-
10

1個

19,241( 21,165円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

進化を遂げ、従来抑えきれなかった周囲環境の変化による投光量のふらつきを抑え、安定検出状態を保持。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

    デジタルファイバセンサ (FX-410)

    デジタルファイバセンサ (FX-410)

      リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)

      リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

          デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

          デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

            ファイバユニット 耐薬品タイプ

            ファイバユニット 耐薬品タイプ

              ファイバセンサ センサユニット

              ファイバセンサ センサユニット

                マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                  ファイバセンサ 通信ユニット

                  ファイバセンサ 通信ユニット

                    ファイバユニット

                    ファイバユニット

                      レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

                      レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

                        光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                        光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                          デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                          デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic Panasonic アズビル オムロン LANBAO(ランバオ) Panasonic
                            通常価格 18,071円 17,009円 16,356円 7,997円 13,899円 26,488円 5,311円 13,255円 39,627円 4,871円 43,900円 4,862円 24,147円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 関連部品 - レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ
                            アンプ 種類 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(アンプ単体) - - - 内蔵型 -
                            出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ - - - - - - - - - - - -
                            タイマ機能 あり あり - - あり - - あり - - - - -
                            電源電圧 12~24VDC±10% DC±10% 12~24V DC±10% 12V - 12~24V DC-15~+10% - - DC±10% 12~24V 24V DC±10% - - - -

                            デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            加工用金属ワークの検知センサーとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            生産設備付帯部品として加工用金属ワークの検知センサーとして使用しています。もともと純正で使われていた部品であり、良好な精度、再現性を有し利用実績から得られた信頼性の高い商品として、メンテナンス時に経年劣化した部位の保守交換用にリピート購入しています。平素は、特価対応の出入り商社利用が多いのですが、納期が切迫している際には、ミスミの短納期対応に重宝しており臨機に使い分けしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス金型
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/05
                            材料の通過センサーとして無人の生産ライン用金型に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました