(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,185円
税込単価
7,904円

【特長】・高速応答&nbsp応答時間15μs(入光時)の超高速。 小物体や高速...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出物体:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

超高速15μs応答(FX2-A3R)、LED検出用(FX2-A3R-LED)もラインアップ

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 商品特長詳細01
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 商品特長詳細02
UL を取得しています。
UL : レコグニション認定(FX2-A3Rのみ)

高速応答

応答時間15μs(入光時)の超高速。
小物体や高速移動物体の検出に最適です。
(注1):FX2-A3R-LEDの応答時間は50msです。

LED検出用

LEDのような微弱な光でも検出できる、「LED検出用」を用意しています。
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 商品特長詳細03

多回転ボリウム

微小差の検出にも適切な感度調整を実現する多回転ボリウムを装備。しかも回し過ぎても破損しないエンドレス機構です。
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 商品特長詳細04

高性能を発揮するレンズ

<FX-MR1(微小スポットレンズ)>

φ0.5mmのスポット光で微小物体や小マークの検出に威力を発揮。
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 商品特長詳細05

使用例

コンデンサの足ピン検出

印刷機の紙送りチェック

コードレス電話機のLED点灯チェック

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 使用例01

(FX2-A3R)

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 使用例02

(FX2-A3R)

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 使用例03

(FX2-A3R-LED)

製品仕様

単位mm

FX2-A3R
FX2-A3R-LED

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 製品仕様01

(注1):FX2-A3R-LEDの投光部には、ファイバを装着しません。

FD-G500

反射型ファイバ

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 製品仕様02

MS-FX-1

アンプ取付金具(アンプに付属)
材質:SPCC(ユニクロメッキ)
M3(長さ20mm)セムスビス2本
装着図
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 製品仕様03
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2) 製品仕様04

規格表

アンプ

種類高速検出用LED検出用
型式名FX2-A3RFX2-A3R-LED
電源電圧12V DC±10% リップルP-P10%以下12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流55mA以下20mA以下
出力NPNトランジスタ・ユニバーサル
・最大流入電流:100mA
・残留電圧:1.0V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
-出力動作入光時ON/非入光時ON コントロール入力の処理にて選択
短絡保護装備
応答時間入光時:15μs以下、非入光時:35μs以下入光時:50ms以下、非入光時:100ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
感度ボリウム3回転エンドレスボリウム装備
耐環境性保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)(注2)IP62(IEC)、防滴形(JIS)
使用周囲温度-10~+50℃(FX2-A3R-LEDは0~+50℃)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH
使用周囲照度500lx以下-
耐電圧AC1,500V 1分間 充電部一括・ケース間(注3)
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間(注3)
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投・受光素子投光素子:赤色LED
(発光ピーク波長:660nm、非変調式)
受光素子:フォトダイオード
(ピーク波長:590nm)
材質ポリカーボネート
ケーブル0.2mm2 4芯キャブタイヤケーブル3m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
質量本体質量:約120g
付属品MS-FX-1(アンプ取付金具):1式、調整ドライバ:1本、ボリウムツマミ:1個

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):組み合わせファイバ装着状態における値です。但し、フリーカットタイプのファイバとの組み合わせにおいてはIP65(防噴流形)となります。
(注3):耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。

ファイバヘッド

種類高速検出用
反射型
型式名FD-G500
検出距離4mm(中心1.5mm)(注2)
最小検出物体(注3)φ0.05mm銅素線
応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(注2)
ファイバ長500mm
許容曲げ半径R25mm以上
使用周囲温度-40~+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン
付属品M4ナット:2個
歯付座金:1枚

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):検出距離および応差は、白色無光沢紙(15×15mm)に対する値です。
(注3):最小検出物体は、感度MAX.に対する値です。またこのときの設定距離は、定格検出距離とは異なりますのでご注意ください。

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
アンプ 種類
最小検出物体(ファイバーセンサ選択時)(mm)
商品タイプ
光源 投光素子
保護構造
ヘッド形状
検出光放射方向
ヘッド材質
アンプ機能
ファイバタイプ
接続方式
ケーブル長(m)
芯数
出力
電源電圧
出力動作
応差
ファイバ長(mm)
検出距離詳細(mm)
使用温度範囲(℃)
アンプ最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD-G500

拡散反射
~10
分離型(センサ単体)
ø0.05
高速検出用反射型
赤色LED
IP66
ねじ
前面
アクリル
-
標準
-
-
-
-
-
-
動作距離の10%以下
500
4
-40~+70
-
10

1個

7,185( 7,904円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速応答
 応答時間15μs(入光時)の超高速。 小物体や高速移動物体の検出に最適です。 (注1):FX2-A3R-LEDの応答時間は50msです。
・LED検出用
 LEDのような微弱な光でも検出できる、「LED検出用」を用意しています。
・多回転ボリウム
 微小差の検出にも適切な感度調整を実現する多回転ボリウムを装備。しかも回し過ぎても破損しないエンドレス機構です。
【用途】
・コンデンサの足ピン検出(FX2-A3R)。
・印刷機の紙送りチェック(FX2-A3R)。
・コードレス電話機のLED点灯チェック(FX2-A3R-LED)

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

FD-G500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)の型番FD-G500のページです。
型番FD-G500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

    ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

    ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

      ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

      ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

          透過型 ファイバセンサ -その他形状-

          透過型 ファイバセンサ -その他形状-

            ファイバユニット

            ファイバユニット

              反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

              反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

                ファイバセンサ

                ファイバセンサ

                  エリアセンサ -OAPシリーズ-

                  エリアセンサ -OAPシリーズ-

                    ファイバユニット 耐薬品タイプ

                    ファイバユニット 耐薬品タイプ

                      基板センサ 【E3S-LS3□】

                      基板センサ 【E3S-LS3□】

                        漏液ファイバユニット

                        漏液ファイバユニット

                          透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

                          透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン RiKO(リコ) アズビル RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) オプテックス・エフエー オムロン アズビル RiKO(リコ)
                            通常価格 7,185円 2,023円 8,276円 7,997円 3,654円 4,871円 3,060円 4,797円 9,550円 26,488円 11,420円 51,870円 2,112円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ - ファイバーセンサ ファイバーセンサ エリアセンサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ
                            検出物体 不透明体 - - - - - - - - - - - -
                            光軸の配置種類 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - - - - -
                            検出光の種類 標準 - - - - - - - - - - - -
                            使用湿度範囲(%) 35~85 - - - - - - - - - - - -

                            超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました