(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルファイバセンサ (FX-100)

デジタルファイバセンサ (FX-100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,819円 ~ 9,897円
税込価格
9,701円 ~ 10,887円

【特長】・扱いやすさと高機能を、ロープライスにパッケージしました。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(アンプ単体)
  • 検出物体:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源 投光素子:
    赤色LED
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ヘッド材質:
    ポリカーボネート
  • 電源電圧:
    DC±10% 12~24V
  • 出力動作:
    入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • アンプ最大サイズ(mm):
    W30×H9×L66.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

扱いやすさ・高機能をロープライスにパッケージ

デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細01
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細02
UL/C-UL 、CE を取得しています。
CE : マーキング適合
UL : リスティング認定

※FX-100シリーズは、2011年7月生産分よりパナソニックブランドに変更しています。
※写真は、カバーを開けた状態です。

扱いやすいデジタル2画面

デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。


デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細03

市販コネクタ使用によるリードタイム&保守品番削減

使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-65シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細04
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細05

省スペースに貢献 幅9mmのスリムサイズ

長期安定性を向上

デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、幅9mmのスリムサイズ。既存のファイバセンサよりさらに薄くなりました。1台あたりはわずかでも複数台使用する際には、大きな差になります。
投光素子にパナソニック デバイスSUNXのデジタルファイバセンサでは標準仕様となった「4元素発光素子」を採用。長期的に安定した投光量を確保します。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細06
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細07

明確な操作体系で、簡単操作を実現

発売以来好評のデジタル圧力センサDP-100シリーズの操作体系を採用。設定内容のレベルを「RUNモード」、「SETモード」、「PROモード」の3つに分類し、設定操作を分かりやすく、簡単にしました。

デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細08

セットアップを容易にするクイック・コード入力機能 [RUNモード]

あらかじめ設定してある「コード(数字)」を入力するだけで、センサの設定が可能です。誤って設定変更してしまっても、コードを入力すればすぐに復帰可能です。
また、電話での対応時も「コード(数字)」を伝えることによりスムーズに確認可能です。海外のお客様への対応も簡単に行うことができます。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細09

ON/OFFボタンで簡単ティーチング [SETモード]

検出したい場所・状態でONボタン、それ以外でOFFボタンを押すだけでティーチング設定ができます。入光時ON、非入光時ONの区別を考慮する手間がなくなりました。

■ワークがなくてもティーチング可能。
リミットティーチング機能

ワークのない状態(入光量が安定した状態)をティーチングすることにより「しきい値」を設定することができます。背景物体がある場合の検出や微小物体の検出に便利です。
また、外部入力によるティーチングも可能です。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細10

入光量表示のばらつきを解消 GETA機能 [PROモード]

同じ検出をしていても、ファイバアンプごとにデジタル数値がばらつく場合があります。検出自体に問題はありませんが、作業される方が不安に思うケースがあります。
GETA機能を使うことにより、任意の値に補正できますので、見た目のばらつきが解消でき、作業手順書などの作成もしやすくなります。

デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細11

メンテナンスの手間を省くしきい値追従周期設定機能 [PROモード]

長期的な環境変化(ホコリ等)による投光量の変化に追従するため、任意の周期で入光量を確認し、しきい値の再設定を自動で行います。メンテナンス工数の削減に貢献します。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細12

微小物体、透明体の検出を安定させる投光量可変機能 [SETモード]

近距離での検出時や、透明体・微小物体の検出時など、受光レベルが飽和してしまう場合、センサの投光量を減光して検出を安定させることができます。
また、減光レベルは従来1レベルでの設定しかできませんでしたが、3レベル+自動設定の4種類を設定できるようになりました。(2007年12月生産分より)
従来、ファイバや設定距離の変更をしなければならなかった検出も、この機能により容易に設定が行なえます。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細13

相互干渉防止&設定中の確認が可能 投光フラッシング [SETモード]

標準タイプFX-101□は最大3台、長距離タイプFX-102□は最大4台まで相互干渉を防止します。
干渉防止の設定をする際に投光がフラッシングしますので、どのファイバを設定しているかがひと目で確認できます。また、従来のようにアンプを密着して設置する必要がなく、アンプ同士が離れていても機能します。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細14

外部からセンサの設定が可能 [PROモード]

投光停止、リミットティーチング/フルオートティーチング/2点ティーチング(注1)、ECOおよび入光量テスト(注1)の設定を外部入力によって行なうことができます。また、ティーチングしたしきい値は、メモリすることができます。(注1)

(注1):2点ティーチング、入光量テストおよびしきい値のメモリは、2007年12月生産分より可能です。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細15

デジタル表示反転設定機能 [PROモード]

検出余裕度がひと目でわかるしきい値余裕度設定機能 [PROモード]

デジタル表示の表示方向を、アンプの取り付け方向に合わせて反転できます。
現在の入光量に対するしきい値の余裕度がデジタル表示部の点滅によって確認できます。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細16
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細17

工数・人的ミスを削減 設定コピー機能 [PROモード]

マスタとなるファイバセンサに1台ずつファイバセンサを接続することにより、マスタセンサの設定内容をデータ通信にてコピーできます。複数個を同一設定する場合、設定ミスによるトラブルを未然に防止し、また装置の設計変更時も作業指示書の変更が少なくて済みます。

デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細18

[コピーできる内容]
しきい値、出力動作設定、タイマ動作設定、タイマ時間設定、投光量可変設定、シフト設定、ECO設定、デジタル表示反転設定、しきい値余裕度設定

金具レスで取り付け自在

標準、長距離タイプを用意

DINレール取り付けと、本体側面の貫通穴による直付けが選択可能。直付けの場合、1台のみの設置や稼動部への取り付けの場合に、ズレのない取り付けが可能です。
応答時間および検出距離が異なる標準タイプと長距離タイプの2タイプを用意。
用途に合わせて、選択できます。
デジタルファイバセンサ (FX-100) 商品特長詳細19
型式名タイプ検出距離
(FT-43にて)
応答時間
FX-101標準タイプ350mm最速250μs
FX-102長距離タイプ970mm最速2.5ms

消費電力の節約が可能

設定後、約20秒間キー操作を行なわないとデジタル表示部が消灯し、消費電力を約600mW以下まで抑えられます。
(点灯時720mW以下)

外形図

デジタルファイバセンサ (FX-100) 外形寸法図

(注1): 2007年12月生産分より、前面部の形状が変更になっています。
(注2): 2011年7月生産分より、保護カバーを付属しています。

製品仕様

項目種類標準タイプ長距離タイプ
ケーブルセット-ケーブルセット-
型番NPN出力FX-101-CC2FX-101FX-102-CC2FX-102
PNP出力FX-101P-CC2FX-101PFX-102P-CC2FX-102P
CEマーキング適合指令EMC指令、RoHS指令
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
ECOモード時:600mW以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて)
出力動作入光時ON / 非入光時ON SETモードにて切り換え
短絡保護装備
外部入力〈NPN出力タイプ〉
NPN無接点入力
・信号条件
High:+8V~+V DCまたは開放
Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)
・入力インピーダンス:約10kΩ
〈PNP出力タイプ〉
PNP無接点入力
・信号条件
High:+4V~+V DC(流入電流0.5~3mA)
Low:0~+0.6V DCまたは開放
・入力インピーダンス:約10kΩ
応答時間投光周波数0:250μs以下(工場出荷状態)
投光周波数1:450μs以下
投光周波数2:500μs以下
投光周波数3:600μs以下
投光周波数1:2.5ms以下(工場出荷状態)
投光周波数2:2.8ms以下
投光周波数3:3.2ms以下
投光周波数4:5.0ms以下
感度設定方法2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示
設定感度微調整機能装備
タイマ機能オンディレイタイマ / オフディレイタイマ 有効/無効切換式
[タイマ時間:1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1,000ms]
投光量可変機能3レベル+自動設定(2007年12月生産分より)
干渉防止機能装備 投光周波数切換式(注2)
(投光周波数1、2、3で機能)
装備 投光周波数切換式(注2)
(投光周波数1、2、3、4で機能)



使用周囲温度-10~+55℃(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃)(但し、結露および氷結しないこと)
保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間(注3)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間(注3)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
投光素子(変調式)赤色LED(発光ピーク波長:643nm)
材質ケース:ポリカーボネート、キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT
接続方式コネクタ接続式(注4)
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
質量本体質量:約15g
梱包質量:約75g
本体質量:約15g
梱包質量:約35g
本体質量:約15g
梱包質量:約75g
本体質量:約15g
梱包質量:約35g
付属品FC-FX-1
(保護カバー):1個(注5)
CN-14A-C2
(コネクタ付ケーブル2m):1本
FC-FX-1
(保護カバー):1個(注5)
FC-FX-1
(保護カバー):1個(注5)
CN-14A-C2
(コネクタ付ケーブル2m):1本
FC-FX-1
(保護カバー):1個(注5)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):干渉防止機能を使用する際は、干渉を防止したいアンプ同士の投光周波数を互いに異なる値に設定してください。
          但し、FX-101(P) / FX-101(P)-CC2の投光周波数0(工場出荷状態)は、干渉防止機能が働きませんのでご注意ください。
(注3):耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。
(注4):型式名末尾に“-CC2”がない機種は、コネクタ付ケーブル(CN-14A-C2)が付属されていません。
          必ず別売のコネクタ付ケーブルCN-14A(-R)-C□、コネクタCN-14A、または日本圧着端子製造(株)製コネクタ(コンタクト:SPHD-001T-P0.5、ハウジング:PAP-04V-S)をご使用ください。
(注5):2011年7月生産分より、保護カバーを付属しています。

型番リスト

型番
商品タイプ
接続方式
ケーブル長(m)
出力
タイマ機能
接続台数
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
コネクタ接続式タイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
あり
温度:(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
FC-FX-1(保護カバー):1個 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,697( 10,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ ケーブルセット
コネクタ付ケーブル
2
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
-
-
FC-FX-1(保護カバー):1個/CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,897( 10,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
コネクタ接続式タイプ
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
あり
温度:(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
FC-FX-1(保護カバー):1個 2011年7月生産分より付属
10

1個

8,819( 9,701円 )

6日目

標準タイプ ケーブルセット
コネクタ付ケーブル
2
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
-
-
FC-FX-1(保護カバー):1個/CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,889( 10,878円 )

6日目

長距離タイプ
コネクタ接続式タイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
あり
温度:(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
FC-FX-1(保護カバー):1個 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,689( 10,658円 )

4日目

長距離タイプ ケーブルセット
コネクタ付ケーブル
2
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
-
-
FC-FX-1(保護カバー):1個/CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,897( 10,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

長距離タイプ
コネクタ接続式タイプ
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
あり
温度:(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃
FC-FX-1(保護カバー):1個 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,689( 10,658円 )

6日目

長距離タイプ ケーブルセット
コネクタ付ケーブル
2
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
-
-
FC-FX-1(保護カバー):1個/CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 2011年7月生産分より付属
10

1個

9,096( 10,006円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扱いやすさと高機能を、ロープライスにパッケージしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルファイバセンサ (FX-100)

デジタルファイバセンサ (FX-100)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

      アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

      アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

        デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

        デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

          デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

          デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

            アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

            アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

              超小型レーザラインセンサ

              超小型レーザラインセンサ

                デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                  超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                  超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                    距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

                    距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

                      汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                      汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                        透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

                        透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

                          デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                          デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー アズビル ミスミ Panasonic オプテックス・エフエー オムロン オムロン Panasonic オムロン Panasonic
                            通常価格 8,819円 4,246円 21,900円 27,500円 18,937円 4,470円 24,803円 16,500円 13,836円 18,961円 45,899円 17,417円 24,147円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 関連部品 レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ エリアセンサ 光電センサ レーザーセンサ
                            アンプ 種類 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 -
                            検出物体 不透明体 - - - - - - - - - 不透明体 - 不透明体
                            光軸の配置種類 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - - 投光・受光部別体 - -
                            検出光の種類 標準 - - - - - - - - - 多列 - -

                            デジタルファイバセンサ (FX-100)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            センサのアンプとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            当社製品に使用しています。製品内のリールの有無を検出するセンサのアンプとして使用しています。前々から購入していて、使い慣れているので組立時も納品後も特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました